Skip to main content
Renesas Electronics Corporation

SeekFree RA8D1 麦轮小车解决方案

Provider

Overview

Description

该解决方案是SeekFree Technology基于RA8D1作为主控开发的智能语音麦轮小车。该麦轮小车配备了各种传感器模块,可以实现精确的姿态控制、姿态调整、无线图像传输和显示、语音识别、以及自动抓取。使用者能通过智能语音远程控制小车完成目标寻找及抓取任务,实现更高空间自由度的抓取控制。同时麦轮车提供灵活移动能力,机械臂则提供了垂直方向上的精确操作,极大地扩展了操作范围和应用场景。

Image
SeekFree RA8D1 麦轮小车解决方案

Features

  • 利用M85内核的Helium矢量扩展单元优化内置语音AI识别模型,支持离线语音控制
  • 通过RA8内置的CEU接口和WIFI-SPI接口,实现了摄像头局域网内第一人称视角的无线图像传输
  • 配备IMU单元,实现小麦轮车的实时姿态控制,并通过LCD屏幕实时显示摄像头图像和自身车辆状态参数
  • RA8高度集成了由电机驱动的仿真功能,如ADC,PWM等,可以实现两自由度机器人手臂的物体抓取

Comparison

Applications

Documentation