Skip to main content
View
View
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

アイティアクセス株式会社 セキュリティ認証サービス

Provider

Description

SESIP認定を取得したRZファミリ/RAファミリを筆頭に、RED-DA(EN 18031)やEN 303 645、IEC 62443など、各国のセキュリティ認証取得支援サービスを提供しております。さらに、CRAやJC-STARなどにも提案可能です。セキュリティ機能の搭載が様々な製品に求められる現在、認証を迅速に取得することが重要です。認証取得に必要なセキュリティ要件の実装支援から、テストラボの窓口、認証機関による証書発行までワンストップでアイティアクセスがサポートいたします。

Image
アイティアクセス株式会社 セキュリティ認証サービス

Features

  • 欧州最大級の認証機関DEKRA及びその子会社であるテストラボONWARD SECURITYと連携した機器検証及び認証取得支援
  • セキュリティ認証取得に重要なセキュリティモジュールや各種ツールの提供
  • 熟練の組み込みエンジニアによるセキュリティ機能のインテグレーションや技術支援の提供

Comparison

Applications