The FS1025-DG is a fully calibrated gas flow meter and is targeted for gas flow applications. The sensor utilizes thermopile sensing, which provides an excellent signal-to-noise ratio and is ideal for applications requiring low power. The FS1025-DG provides a linear output with flow. It features an Analog, 0 to 4.5V, and Digital I2C output.
FS1025-DG complies with NSF/ANSI 61: Drinking Water Systems Components - Health Effects. It can be safely used for breath and ventilator applications.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 386 KB | |
アプリケーションノート | PDF 135 KB | |
EOL通知 | PDF 1.07 MB | |
製品変更通知 | PDF 87 KB | |
製品概要 | PDF 236 KB | |
5 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
説明 |
Temp. Range |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|
型名 | |||
Gas, 0 to 150 SLPM, calibrated digital and analog output | 0 to 85°C |
|
Why Reinvent Turbine Wheel-Style Flow Meters? | ブログ | 2017年10月20日 |
IDT 、液体および気体向けソリッドステート流量センサーモジュールで センサー製品ポートフォリオを拡大 | ニュース | 2017年7月27日 |