ルネサスは、データセンターアプリケーション、長距離およびメトロアプリケーションにおける光ネットワーク用のリニア、リミッティングオプティカルトランスインピーダンスアンプ(TIA)、およびドライバモジュレータといった包括的ポートフォリオを提供しています。 RenesasのTIAは、プログラム可能なトランスインピーダンスと周波数範囲を備えた柔軟な電力レベル制御を、すべて省スペースフットプリントで提供します。
Renesasのポストアンプ(TIA+PA)内蔵低電力トランスインピーダンスアンプは、高性能、高データレート、低電力であり、低放射です。 ルネサスのTIA+PAレシーバアレイは、チップ間、基板間、およびシステム間の光相互接続を可能にし、銅線ケーブルの制約を廃し、EMIと消費電力を大幅に削減しながらより高いデータレートを実現します。
RenesasのリニアTIAは、優れた利得、ノイズ性能、および消費電力を特長とし、ダイ形式で入手可能ですが、RenesasのリミッティングTIAは、DPSKおよびDQPSKレシーバに使用され、ダイ形式およびパッケージ形式で提供されます。 レシーバオプティカルサブアセンブリ(ROSA)が、高い入力感度、高いトランスインピーダンスゲイン、低ノイズ/ジッタ、低消費電力、高電圧出力(またはこれらすべての機能の組み合わせ)を必要とする場合でも、ルネサスはこれらに適したソリューションを提供できます。
Function |
Data Rate Max (Gbps) |
Channels (#) |
アプリケーション |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||
Programmable Transimpedance Amplifier | Optical sensors | ||||
4 x 32Gbps Linear TIA | Linear TIA | 32 | 4 | 100G/200G coherent systems with 32Gbps QPSK/16QAM modulation format and more... |
|
2x64Gb/s Linear TIA | Linear TIA | 64 | 2 | 200G/400G/600G Coherent Receivers for QPSK/m-QAM | |
4x64Gb/s Linear TIA | Linear TIA | 64 | 4 | 200G/400G/600G Coherent Receivers for QPSK/m-QAM | 323.2 |
4 × 64Gbps Linear TIA | Linear TIA | 64 | 4 | 400G/600G coherent systems with 64Gbps 16QAM/64QAM modulation format and more... |
|
2 × 96Gbaud Linear Transimpedance Amplifier | Linear TIA | 96 | 2 | 800G coherent systems with 96Gbaud QAM modulation format | |
56Gb/s Linear TIA Receiver | Linear TIA | 56 | 1 | 50G Ethernet SR, SFP56-SR | |
56Gb/s Linear TIA Receiver | Linear TIA | 56 | 4 | 200G Ethernet SR4, QSFP56 SR4 | 127.02 |
Single Channel 28Gbaud Linear TIA 10Km | Linear TIA | 56 | 1 | 25G EDR InfiniBand, 25G Ethernet LR, 32G Fibre Channel, SFP28 | |
56Gb/sリニアTIAレシーバー | Linear TIA | 56 | 4 | 200G Ethernet LR4, QSFP56 | |
56Gb/s and 112Gb/s Linear TIA Receiver | TIA | 112 | 1 | 50G Ethernet, 100G Ethernet, SFP56, SFP112 | |
56Gb/s and 112Gb/s Linear TIA Receiver | TIA | 112 | 4 | 200G Ethernet LR4, 400G Ethernet LR4, OSFP LR4, QSFP-DD | |
16Gb/s Limited TIA Receiver | Linear TIA | 16 | 1 | 10G Ethernet SR/LR, 14G FDR InfiniBand, 16G Fibre Channel, SFP+ | 35.15 |
16Gb/s Limited TIA Receiver | Linear TIA | 16 | 4 | 32G QDR/55G FDR InfiniBand, 40G Ethernet SR4, QSFP+ | 49.14 |
16Gb/s Limited TIA Receiver | Linear TIA | 16 | 12 | 100G Ethernet SR10, 164G FDR InfiniBand, CXP | 87.31 |
28Gb/s Limited TIA Receiver | Linear TIA | 28 | 4 | 100G Ethernet SR4, EDR InfiniBand Transceivers and AOCs, QSFP28 | |
28Gb/s Limited TIA Receiver | Linear TIA | 28 | 12 | 100G EDR InfiniBand, 100G Ethernet SR4, QSFP28 | 278.96 |
2 x 128Gbaud Linear Transimpedance Amplifier | Linear TIA | 128 | 2 | 800G coherent systems with 128Gbaud QAM modulation format | 218.13 |
4 x 32Gbaud Quad-Channel Linear Transimpedance Amplifier | Linear TIA | 32 | 4 | 100Gbps DP-QPSK coherent pluggable module applications | 266.52 |
An overview of Renesas’ 64 Gbaud GX76474 driver family and GX36420 series Coherent TIAs that combine exceptional analog performance, low power, and high reliability with high bandwidth and configurability to support coherent optical communications, the telecom industry’s fastest growing segment. Both series also cover all the optical modulator technologies currently on the market, including Lithium Niobate, Indium Phosphide, and Silicon Photonics, as well as the industry-standard ICR and TROSA configurations.