R-IN32M3シリーズは、産業イーサネット通信において要求が高まっている高速リアルタイム応答性や低消費電力を実現するマルチプロトコル通信LSIです。産業用イーサネット通信に対して特に求められる、高速リアルタイム応答や高精度通信制御を実現するために、リアルタイムOSが持つ基本機能の一部をハードウェア化して大幅な高速動作を実現した点が大きな特長です。CPUの負荷が大きい処理をハードウェアで肩代わりしますので、従来製品比で5~10倍の高速動作を可能とするだけでなく、CPUがプロトコル制御に集中できることで、CPU処理による制御時間のばらつきを1/5~1/10程度低減することができます。

R-IN32M3シリーズはCC-Link IE Field, EtherCAT含む各種産業イーサネット・プロトコルと従来のオープン・ネットワーク・プロトコルに対応しています。

  品名 特徴
R-IN32M3-CL UPD60510BF1-HN4-M1-A
  • CC-Link IE Field(インテリジェントデバイス局)対応
  • MII/GMIIインターフェース搭載
R-IN32M3-EC MC-10287BF1-HN4-M1-A
  • EtherCAT Slave対応
  • 2Port EtherPHY内蔵

特長

  • 高速リアルタイム応答性や低消費電力
  • リアルタイムOSアクセラレータ(HW-RTOS)及びイーサネット・アクセラレータ搭載
  • CC-Link IE, EtherCAT, EtherNet/IP等のマルチプロトコルに対応
    • イーサネット・プロトコル:CC-Link IE Field(R-IN32M3-CLのみ), EtherCAT(R-IN32M3-ECのみ), EtherNet/IP, PROFINET(RT), Modbus TCP
    • 従来のオープン・ネットワーク・プロトコル:CC-Link, CANopen, DeviceNet, Modbus RTU/ASCII

アプリケーション

  • フィールド・ネットワーク, モーション・ネットワークの各種スレーブ機器の通信ユニット
    • PLC, remote IO, CNC, AC drive (inverter), robot, servo drive, servo motor

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
データシート
R-IN32M3 シリーズ データシート English データシート PDF 2.32 MB
R-IN32M3 Module (RY9012A0) データシート English, 简体中文 データシート PDF 530 KB
ユーザーガイド、マニュアル
R-IN32M3 Module (RY9012A0) 産業Ethernet モジュールソリューション English, 简体中文 クイックスタートガイド PDF 1.77 MB
R-IN32M3 Module (RY9012A0) ユーザーズマニュアル ソフトウェア編 English, 简体中文 マニュアル PDF 2.10 MB
R-IN32M3 シリーズ ユーザーズ・マニュアル R-IN32M3-EC English マニュアル PDF 5.65 MB
R-IN32M3 Module (RY9012A0) ユーザーズマニュアル ハードウェア編 English, 简体中文 マニュアル PDF 1.33 MB
R-IN32 シリーズ ユーザーズ・マニュアル CC-Link リモートデバイス局編 English マニュアル PDF 2.10 MB
R-IN32M3-CL 開発ツール スタートアップ・マニュアル English マニュアル PDF 6.05 MB
R-IN32M3 シリーズ プログラミングマニュアル (ドライバ編) English マニュアル PDF 1.54 MB
R-IN32M3-EC 開発ツール スタートアップ・マニュアル English マニュアル PDF 8.61 MB
R-IN32 シリーズ ユーザーズ・マニュアル TCP/IP スタック編 English マニュアル PDF 2.93 MB
R-IN32M3 シリーズ ユーザーズ・マニュアル Modbus スタック編 English マニュアル PDF 3.25 MB
R-IN32M3シリーズ ユーザーズマニュアル ボード設計編 R-IN32M3-EC, R-IN32M3-CL English マニュアル PDF 1.18 MB
R-IN32M3シリーズ ユーザーズ・マニュアル R-IN32M3-CL English マニュアル PDF 2.20 MB
R-IN32M3シリーズ ユーザーズ・マニュアル 周辺機能編 R-IN32M3-EC,R-IN32M3-CL English マニュアル PDF 11.39 MB
R-IN32M3シリーズ プログラミング・マニュアル (OS編) English マニュアル PDF 1.33 MB
R-IN32M3シリーズ ユーザーズマニュアル (CC-Link IE Field インテリジェントデバイス局編) English マニュアル PDF 3.41 MB
R-IN32 Series User's Manual μNet3/SNMP edition マニュアル PDF 1.10 MB
R-IN32 Series User's Manual μNet3/BSD edition マニュアル PDF 876 KB
R-IN32M3シリーズ ユーザーズマニュアル CC-Link リモートデバイス局編R-IN32M3-EC,R-IN32M3-CL English マニュアル PDF 2.90 MB
テクニカルアップデート
R-IN32M3シリーズ 各種ドキュメント改訂 English テクニカルアップデート PDF 1.58 MB
イーサネットMACの送信不具合及び注意事項 (TN-RIN-A025A/J) English テクニカルアップデート PDF 196 KB
R-IN32 シリーズ ユーザーズ・マニュアル CC-Link リモートデバイス局編 (Rev.1.00→Rev.1.01) 主な改訂内容:誤記訂正、新規機能追加など English テクニカルアップデート PDF 549 KB
R-IN32M3 シリーズ ユーザーズ・マニュアル ボード設計編 (Rev.2.04→Rev.3.00) 主な改訂内容:誤記訂正、新規機能追加など English テクニカルアップデート PDF 2.59 MB
R-IN32M3 シリーズ データシート 産業イーサネット通信用SI (Rev.4.00→Rev.4.01) 主な改訂内容:誤記訂正、新規機能追 加など English テクニカルアップデート PDF 673 KB
R-IN32M3 シリーズ ユーザーズ・マニュアル R-IN32M3-CL (Rev.3.00→Rev.3.01) 主な改訂内容:誤記訂正、新規機能追加など English テクニカルアップデート PDF 341 KB
R-IN32M3 シリーズ ユーザーズ・マニュアル R-IN32M3-EC (Rev.4.00→Rev.4.01) 主な改訂内容:誤記訂正、新規機能追加など English テクニカルアップデート PDF 961 KB
R-IN32M3 シリーズ ユーザーズ・マニュアル 周辺機能編 (Rev.9.00→Rev.10.00) 主な改訂内容:誤記訂正、新規機能追加など English テクニカルアップデート PDF 7.31 MB
TCPIPアクセラレータ使用時のイーサネットMACの受信不具合 (TN-RIN-A015A/J) English テクニカルアップデート PDF 536 KB
ハードウェア・リアルタイム OS 使用時の不具合 (TN-RIN-A014A/J) English テクニカルアップデート PDF 367 KB
R-IN32M3 シリーズ ユーザーズ・マニュアル 周辺機能編 (Rev.8.00→Rev.9.00) 主な改訂内容:誤記訂正、新規機能追加など English テクニカルアップデート PDF 9.82 MB
R-IN32M3 シリーズ ユーザーズ・マニュアル 周辺機能編 Rev.8.00→Rev.9.00の改定内容について English テクニカルアップデート PDF 777 KB
R-IN32M3-EC 10Base-Tの半二重通信時の設定に関する詳細説明 English テクニカルアップデート PDF 243 KB
R-IN32M3シリーズ ユーザーズマニュアル 周辺機能編 (Rev.7.00→Rev.8.00) English テクニカルアップデート PDF 3.15 MB
R-IN32M3シリーズ データシート改訂通知(Rev.3.01→Rev.4.00) English テクニカルアップデート PDF 2.05 MB
OSライブラリ不具合通知 English テクニカルアップデート PDF 361 KB
外部マイコン・インタフェース AC特性改訂 English テクニカルアップデート PDF 977 KB
外部マイコン・インタフェースAC特性改訂 English テクニカルアップデート PDF 770 KB
OSライブラリ不具合(Mailboxキュー管理、タイムアウト、起床要求キューイング数) English テクニカルアップデート PDF 576 KB
バスアービトレーション不具合 English テクニカルアップデート PDF 335 KB
10Base-Tの半二重通信時の不具合 English テクニカルアップデート PDF 262 KB
ハードウェア・リアルタイムOS使用時の不具合 (TN-RIN-A001B/J) English テクニカルアップデート PDF 313 KB
外部に接続するイーサネットPHYについての注意事項 English テクニカルアップデート PDF 197 KB
防湿袋変更、及び防湿袋変更に伴う内装箱箱変更 English テクニカルアップデート PDF 3.15 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
R-IN, RZ/T1,TPS-1 グループ PROFINET PLC Connection Guide English アプリケーションノート PDF 2.08 MB
- R-IN32M3 シリーズ EoE Web サーバー機能追加編 English アプリケーションノート PDF 1.70 MB
R-IN32M3 シリーズ Modbus スタック V1.0.4 リリースノート English アプリケーションノート PDF 551 KB
R-IN32M3 シリーズ TCP/IP スタック V3.1.6 リリースノート English アプリケーションノート PDF 550 KB
R-IN32M3 シリーズ Tessera 社製R-IN32M3 ボード用 ドライバミドルウェア リリースノート English アプリケーションノート PDF 655 KB
R-IN32M3-EC IAR 社製 R-IN32M3-EC 評価キット用 ドライバミドルウェア リリースノート English アプリケーションノート PDF 569 KB
R-IN32M3 シリーズ EoE Web サーバー機能追加編 English アプリケーションノート PDF 1.70 MB
- R-IN32M3-EC/CL R-IN32M3-EC/CL CC-Link ドライバ/ミドルウェア リリースノート English アプリケーションノート PDF 927 KB
R-IN32M3-EC/CL R-IN32M3-EC/CL CC-Link ドライバ/ミドルウェア リリースノート English アプリケーションノート PDF 927 KB
- R-IN32M3 シリーズ EtherNet/IP通信手順スタートアップマニュアル English アプリケーションノート PDF 1.52 MB
- R-IN32M3 シリーズ PROFINET通信手順スタートアップマニュアル English アプリケーションノート PDF 1.55 MB
R-IN32M3 シリーズ PROFINET通信手順スタートアップマニュアル English アプリケーションノート PDF 1.55 MB
R-IN32M3 シリーズ EtherNet/IP通信手順スタートアップマニュアル English アプリケーションノート PDF 1.52 MB
- R-IN32M3-CL CC-Link IE ドライバ/ミドルウェア リリースノート English アプリケーションノート PDF 457 KB
R-IN32M3-CL CC-Link IE ドライバ/ミドルウェア リリースノート English アプリケーションノート PDF 457 KB
- R-IN32M3, R-IN32M4 シリーズ, RZ/T1 グループ TFTP ミドルウエア編 English アプリケーションノート PDF 875 KB
R-IN32M3, R-IN32M4 シリーズ, RZ/T1 グループ TFTP ミドルウエア編 English アプリケーションノート PDF 875 KB
- R-IN, RZ/T1, EC-1 グループ Software PLC Guide EtherCAT 編 English アプリケーションノート PDF 685 KB
- R-IN, RZ/T1, TPS1 グループ Software PLC Guide PROFINET I/O 編 English アプリケーションノート PDF 753 KB
- R-IN, RZ/T1 グループ Software PLC Guide EtherNet/IP 編 English アプリケーションノート PDF 820 KB
R-IN, RZ/T1, EC-1 グループ Software PLC Guide EtherCAT 編 English アプリケーションノート PDF 685 KB
R-IN, RZ/T1 グループ Software PLC Guide EtherNet/IP 編 English アプリケーションノート PDF 820 KB
R-IN, RZ/T1, TPS1 グループ Software PLC Guide PROFINET I/O 編 English アプリケーションノート PDF 753 KB
R-IN, RZ/T1, EC-1, TPS1 グループ Software PLC Guide プロジェクト構築・UI 作成編 English アプリケーションノート PDF 1.09 MB
R-IN32M3-EC, EC-1, RZ/T1 EtherCAT コンフォーマンステストツール編 English アプリケーションノート PDF 2.20 MB
R-IN32M3 Series Serial Bootloader (R01AN2580EU0100) アプリケーションノート PDF 1.04 MB
- R-IN32M3 Series Serial Bootloader (R01AN2580EU0100) アプリケーションノート PDF 1.04 MB
ダウンロード
R-IN32M3-CL BSDL (UPD60510.bsdl) モデル-IBIS BSDL 32 KB
R-IN32M3-EC BSDL (MC-10287.bsdl) モデル-IBIS BSDL 36 KB
R-IN32M3 Series EoE Web server function edition - Sample Code サンプルコード ZIP 4.64 MB
- R-IN32M3 Series Modbus Stack V1.0.4 Release Note - Sample Code サンプルコード ZIP 2.34 MB
- R-IN32M3 Series TCP/IP Stack V3.1.6 Release Note - Sample Code サンプルコード ZIP 2.48 MB
- R-IN32M3 Series Driver/Middleware Set for R-IN32M3 TESSERA Board Release Note - Sample Code サンプルコード ZIP 1.73 MB
- R-IN32M3-EC Driver/Middleware Set for R-IN32M3-EC IAR KickStart Kit Release Note - Sample Code サンプルコード ZIP 1.24 MB
- R-IN32M3 Series EoE Web server function edition - Sample Code サンプルコード ZIP 4.64 MB
R-IN32M3-EC/CL Driver/Middleware Set for R-IN32M3-EC/CL Release Note - Sample Code サンプルコード ZIP 5.64 MB
- R-IN32M3-EC/CL Driver/Middleware Set for R-IN32M3-EC/CL Release Note - Sample Code サンプルコード ZIP 5.64 MB
R-IN32M3 シリーズ EtherNet/IP通信手順スタートアップマニュアル - Sample Code English サンプルコード ZIP 7.75 MB
R-IN32M3 シリーズ PROFINET通信手順スタートアップマニュアル - Sample Code English サンプルコード ZIP 8.06 MB
- R-IN32M3 シリーズ PROFINET通信手順スタートアップマニュアル - Sample Code English サンプルコード ZIP 8.06 MB
- R-IN32M3 シリーズ EtherNet/IP通信手順スタートアップマニュアル - Sample Code English サンプルコード ZIP 7.75 MB
R-IN32M3-CL CC-Link IE ドライバ/ミドルウェア リリースノート - Sample Code English サンプルコード ZIP 1.28 MB
- R-IN32M3-CL CC-Link IE ドライバ/ミドルウェア リリースノート - Sample Code English サンプルコード ZIP 1.28 MB
R-IN32M3, R-IN32M4 シリーズ, RZ/T1 グループ TFTP ミドルウエア編 - Sample Code English サンプルコード ZIP 1.61 MB
- R-IN32M3, R-IN32M4 シリーズ, RZ/T1 グループ TFTP ミドルウエア編 - Sample Code English サンプルコード ZIP 1.61 MB
R-IN, RZ/T1, EC-1 グループ Software PLC Guide EtherCAT 編 - Sample Code English サンプルコード ZIP 2.80 MB
R-IN, RZ/T1, TPS1 グループ Software PLC Guide PROFINET I/O 編 - Sample Code English サンプルコード ZIP 3.02 MB
R-IN, RZ/T1 グループ Software PLC Guide EtherNet/IP 編 - Sample Code English サンプルコード ZIP 3.08 MB
- R-IN, RZ/T1, EC-1 グループ Software PLC Guide EtherCAT 編 - Sample Code English サンプルコード ZIP 2.80 MB
- R-IN, RZ/T1 グループ Software PLC Guide EtherNet/IP 編 - Sample Code English サンプルコード ZIP 3.08 MB
- R-IN, RZ/T1, TPS1 グループ Software PLC Guide PROFINET I/O 編 - Sample Code English サンプルコード ZIP 3.02 MB
その他資料
産業オートメーション カタログ English, 简体中文 カタログ PDF 8.71 MB
Industrial Network Brochure 简体中文 カタログ PDF 1.94 MB
R-INコンソーシアム パートナーのご紹介 カタログ PDF 5.68 MB
割込み応答性能をさらに高めるHW-RTOSの機能 English カタログ PDF 721 KB
従来RTOSのリアルタイム性能面における課題とHW-RTOSによる性能向上 English カタログ PDF 1.49 MB
- R-IN32M3 Series Serial Bootloader English ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 13.76 MB
R-IN32M3 Series Serial Bootloader English ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 13.76 MB
産業用イーサネット通信LSI - R-IN32M3シリーズ - パンフレット PDF 3.88 MB
R-IN32M3-CL リーフレット English パンフレット PDF 1.41 MB
R-IN32M3-EC リーフレット English パンフレット PDF 1.37 MB

ボード&キット

製品名 タイトル 分類 Company
R-IN32M3-IAR-Starter-Kit R-IN32M3 導入評価キット スタータ Renesas
TS-R-IN32M3-EC R-IN32M3-EC搭載評価ボード 評価 Renesas
TS-R-IN32M3-CEC R-IN32M3-EC搭載コンパクト版評価ボード 評価 Renesas

ニュース&各種リソース

分類 日付 昇順で並び替え
R-INコンソーシアム 基本ページ 2020年8月20日