メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas SynergyTM プラットフォームを用いて静電容量式タッチシステムを構築するアプリケーションの実現例です。S124およびS3A7 MCUグループで製品開発を行います。

Kit Contents

  • AE-CAP1-BWSアプリケーションボード
  • AE-CAP1-MCアプリケーションボード
  • AE-CAP1-SCアプリケーションボード
  • AE-CAP1-S1ターゲットボード
  • AE-CAP1-S3ターゲットボード
  • クイックスタートガイド
  • USB Type A-USB Micro-B変換ケーブル x 2
  • 5V電源

特長

  • 精密タッチセンシングボードを使用して、相互容量または自己容量式タッチ、ボタン、スライダー、およびホイール機能の試験と開発を実行
  • CTSU(静電容量式タッチ検出ユニット)アプリケーションフレームワークでアプリを開発
  • ワークベンチでグラフィカルにボタンをデザイン
  • ソフトウェアプロジェクト、アプリケーションノートを利用してハードウェアのカスタマイズが可能
  • ルネサスが回路図、BOMリスト、PCBレイアウトガイドを提供して、ユーザの回路設計を最適化
  • 高度に統合、認定されたSynergy Software Package (SSP)を使用してコード開発を加速
  • 統合開発環境(ルネサスe2 studio ISDEまたはIAR社 Embedded Workbench for Synergy ®)を使用して、コード表示、ステップ毎チェック、デバッグを実行
  • オンボードJ-Link® OBを使用してデバッグとプログラミングを実行

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Renesas Academy

Renesas Academy

Renesas製品のオンデマンドトレーニングが、あなたの手元に。