メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL68201-99135DEMO1Z is a 6-layer board used to demonstrate a compact 13mm x 13mm 20A synchronous buck converter. Transient performance, fault protections, DC/AC regulations, PMBus programming, power sequencing, margining, and other features can be evaluated using this board.

The ISL68201 is a single-phase synchronous buck PWM controller featuring Renesas' proprietary R4™ Technology, which has extremely fast transient performance, accurately regulated frequency control and all internal compensation. The ISL68201 supports a wide 4.5V to 24V input voltage range and a wide 0.5V to 5.5V output range. It includes programmable functions and telemetries for easy use and high system flexibility using an SMBus, PMBus or I2C interface.

The ISL99135B is a DrMOS power stage compatible with Renesas' 5V PWM controllers (such as ISL6398, ISL637x, ISL633x, ISL636x, ISL9585x, and ISL68201). They use a DCR sensing network and associated thermal compensation. Light-load efficiency is supported via a dedicated FCCM control pin. An industry-leading thermally enhanced 3.5 x 5 QFN 24 Ld package allows minimal overall PCB real estate.

The PMBus dongle (ISLUSBEVAL1Z), i.e., USB-to-PMBus™ adapter, and USB cable are included in the demonstration kit. Download the PowerNavigator™ software to evaluate the full PMBus functionality of the ISL68201.

特長

  • 16A synchronous buck converter with PMBus control
  • On-board transient load with adjustable di/dt
  • Configurable through resistor pins
  • Cascadable PMBus connectors
  • Integrated LDOs for single rail solution
  • Enable switch and power-good indicator
  • All ceramics solution with SP capacitor footprint option

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.95 MB
マニュアル-開発ツール PDF 257 KB
ガイド PDF 4.68 MB
データシート PDF 3.65 MB English
ガイド PDF 714 KB
データシート PDF 840 KB
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
PowerNavigatorソフトウェア
PowerNavigatorソフトウェアにより、USBインタフェースのPC上で、複数のデジタルDCデバイスへの設定とモニタリングを容易にできます。
Monitor Debugger/RAM Monitor ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 120.25 MB
1件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL68201-99135DEMO1ZObsoleteOut of StockN/ANo
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。