メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL6443AEVAL2Z evaluation board highlights the operation of the ISL6443A 300kHz, dual, 180° out-of-phase, step-down pulse width modulating (PWM) and single linear controller in an embedded DC/DC converter application. The ISL6443A is a high performance triple-output controller offering control and protection features for two synchronous buck PWMs and one linear regulator.

特長

  • Wide input supply voltage range: Variable 5.6V to 24V, fixed 4.5V to 5.6V
  • Three independently programmable output voltages
  • Switching frequency 300kHz
  • Out-of-phase PWM controller operation reduces required input capacitance and power supply induced loads
  • No external current sense resistor - Uses lower MOSFET's rDS(ON)
  • Bidirectional frequency synchronization for synchronizing multiple ISL6443A ICs
  • Programmable soft-start
  • Extensive circuit protection functions
    • PGOOD
    • UVLO
    • Overcurrent
    • Over-temperature
    • Independent shutdown for both PWMs
  • Excellent dynamic response - Voltage feed-forward with current mode control

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。