メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL55110EVAL1Z evaluation board is used to evaluate the ISL55110 dual, high-speed MOSFET driver.

The ISL55110 is intended for applications requiring accurate pulse generation and buffering. Target applications include ultrasound, CCD imaging, piezoelectric distance sensing, and clock generation circuits.

With a wide output voltage range and low ON-resistance, this device can drive a variety of resistive and capacitive loads with fast rise and fall times, allowing high-speed operation with low skew, as required in large CCD array imaging applications.

特長

  • Scope probe connections
  • BNC connections
  • Power down feature
  • 5V to 12V pulse amplitude
  • High current drive 3.5A
  • 6ns minimum pulse width
  • 1.5ns rise and fall times, 100pF load
  • Low skew
  • 3.3V and 5V logic compatible
  • In-phase outputs

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。