メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
NRND-EV - No Recommended Replacements Available - NRND

概要

説明

The EL7566 is a high-efficiency full-featured synchronous 6A step-down regulator. This document lists the completed schematic diagram and BOM, as well as the layout. With components on one side of the PCB, the complete converter occupies less than 0.72in2 of space. Please refer to the datasheet for the application of features. This demo board is preset to 1.8V for VO and operates at a 500kHz switching frequency. The measured crossover frequencies are around 50kHz with the compensation values.

特長

  • Integrated MOSFETs
  • 6A continuous output current
  • Up to 96% efficiency
  • Multiple supply start-up tracking
  • Built-in ±5% voltage margining
  • 3V to 6V input voltage
  • Adjustable switching frequency to 1MHz
  • Oscillator synchronization possible
  • 100% duty ratio
  • Junction temperature indicator
  • Over-temperature protection
  • Internal soft-start
  • Variable output voltage down to 0.8V
  • Power-good indicator
  • Pb-free plus anneal available (RoHS compliant)

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。