メインコンテンツに移動

概要

説明

スマートフォンのアプリケーションを使用して、ドアをリモートでロックおよびロック解除します。アラームモード(チェーンがロック状態で遮断されたときに作動)とパスワード管理機能を内蔵しているため、全体的な安全性を高めることができます。このソリューションは、自転車、オートバイなどにも使用できます。セキュリティのため、スマートロックを解除するには正しいパスワードを入力する必要があります。スマートフォンのアプリケーションを介して、バッテリー残量やロック状態などのデータを含め、スマートロックのステータスを確認できます。 このソリューションはBLEマイコン・RL78/G1Dを搭載しています。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.

特長

  • ロック状態でロックコアが切断されると、ブザーが鳴り、スマートフォンアプリとロックが接続されてアラームが解除
  • 現在の状態(ロック状態とバッテリー残量)は、アプリのメインコントロールインターフェイスに表示
  • Bluetooth (BLE) マイコン・RL78/G1Dモジュールを搭載したデモボード
  • フラッシュROM: 256 KB, RAM: 20 KB
  • パスワードはRL78/G1Dマイコン内部のデータフラッシュに保存
  • 単三電池3本で駆動

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Renesas Academy

Renesas Academy

Renesas製品のオンデマンドトレーニングが、あなたの手元に。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.