RL78/G1P Fast Prototyping Boardは、RL78マイコンファミリ新製品であるRL78/G1Pマイコンを搭載した、アプリケーションの試作に特化した評価ボードです。

E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。Arduino Nano および PmodTMインターフェースを標準搭載しているため、ハードウェアの改造なしでインターフェースの使用が可能です。

さらにArduino Nano ヘッダと兼用機能で、ターゲットマイコンの全ピンにアクセス可能なため、デバッグなども容易に行うことができます。

特長

  • 16ビットマイコンRL78/G1P(32ピン, ROM : 16KB、RAM : 1.5KB、Data Flash : 2KB ) を搭載
  • E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキット内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能
  • Arduino NanoおよびPmodTMインタフェースを標準搭載
  • 各種RL78開発環境に対応(開発環境についてはこちら)

製品選択

製品名 Part Status 購入/サンプル
RTK5RLG1P0C00000BJ
Active
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
RL78/G1P Data Sheet データシート PDF 584 KB
ユーザーガイド、マニュアル
Renesas LPWA Power Estimator マニュアル PDF 287 KB
RL78/G1P Fast Prototyping Board Quick Start Guide クイックスタートガイド PDF 708 KB
RL78/G1P Fast Prototyping Board ユーザーズマニュアル English マニュアル PDF 1.05 MB
RL78/G1P ユーザーズマニュアル ハードウエア編 English マニュアル PDF 5.94 MB
RL78/G1P Fast Prototyping Board Schematics マニュアル PDF 135 KB
RL78/G1P Fast Prototyping Board BoM List マニュアル PDF 17 KB
RL78 ファミリ ユーザーズマニュアル ソフトウェア編 English マニュアル PDF 1.77 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
- オンボード LED 点滅制御 (Arduino API) (R01AN5514JJ0100) English アプリケーションノート PDF 808 KB
オンボード LED 点滅制御 (Arduino API) (R01AN5514JJ0100) English アプリケーションノート PDF 808 KB
ダウンロード
Onboard LED Flashing Control (Arduino API) for RL78/G1P Fast Prototyping Board - Sample Code サンプルコード ZIP 2.00 MB
- Onboard LED Flashing Control (Arduino API) for RL78/G1P Fast Prototyping Board - Sample Code サンプルコード ZIP 2.00 MB
その他資料
RL78/G1P Fast Prototyping Board Declaration of Conformity for CE その他資料 PDF 150 KB