ルネサスはバッテリ―メンテナンスフリーの IoTアプリケーションでのお客様の開発を加速するために、環境発電、電源管理、HMI、セキュリティなどのコア技術を中心に厳選された世界的および地域的パートナと連携し、RE MCUを使った様々なソリューションとソフトウェアをお客様に提供いたします。

Renesas RE Family

画像
Renesas REファミリパートナソリューションインフォグラフィック

エナジーハーベスティング(ソーラーパネル)

画像
Dracula Technologies Logo

LAYER®

LAYER®, uses the organic photovoltaic technology to generate energy for powering up low power consumption devices.

Dracula Technologies LAYER® for Renesas RE Partner Solution (PDF)

画像
Lightricity Logo

 

High-Efficiency Energy Harvesting

Lightricity provides sustainable, autonomous power sources for the ever-increasing amount of Internet of Things devices.

Lightricity High-Efficiency Energy Harvesting for the Renesas RE Partner Solution (PDF)

画像
Panasonic Logo

 

パナソニック ソーラー アモルトン株式会社 アモルファスシリコン太陽電池 AMORTON

アモルトンは、世界に先駆けて開発した集積型(直列接続構造)アモルファスシリコン太陽電池です。

パナソニック アモルファスシリコン太陽電池 (Renesas RE Partner Solution) (PDF | English, 日本語)

画像
PowerFilm Solar Logo

 

Component Solar Panels

PowerFilm’s thin-film PV solutions are an ideal power source for the RE MCU Family, targeting at low power indoor/outdoor IoT and energy harvesting applications.

PowerFilm Component Solar Panels for Renesas RE Partner Solution (PDF)

 

画像
Sharp Logo

 

シャープ株式会社 色素増感太陽電池

屋内で世界最高レベルの発電量を実現した色素増感太陽電池です。

シャープ 色素増感太陽電池 (Renesas RE Partner Solution) (PDF | English, 日本語)

画像
TDK Logo

TDK株式会社 フィルム太陽電池

TDKはフィルム基板のフレキシブルアモルファスシリコン太陽電池を提供しています。

TDK フィルム太陽電池 (Renesas RE Partner Solution) (PDF | English, 日本語)

 
 

エナジーハーベスティング(振動発電)

 

画像
SonicEnergy Logo

Ultrasonic Wireless Power System

SonicEnergy’s ultrasonic wireless power technology allows more power delivery, at a longer distance than other wireless power options with no regulatory restrictions.

SonicEnergy Ultrasonic Wireless Power System for Renesas RE Solution (PDF)

画像
Xidas IoT logo

Vibration Energy Harvesting Generator (VEG)

The VEG is a first-of-its-kind vibration-based energy harvesting generator that captures the energy from vibrating surfaces to perpetually generate power for wireless sensors monitoring asset health.

Xidas IoT Vibration Energy Harvesting Generator for the Renesas RE Partner Solution (PDF)

 

エナジーハーベスティング(熱発電)

 

画像
KELGEN Logo

株式会社 KELK 微小熱電発電モジュール

微小熱電発電モジュールは、KELK社の主力商品である光通信向けサーモモジュールと同じ技術で作られた素子高密度実装タイプの高性能・高品質の熱電発電モジュールです。

KELK 微小熱電発電モジュール (Renesas RE Partner Solution) (PDF | English, 日本語)

画像
MATRIX Logo

Prometheus Energy Harvesting Module

The MATRIX Prometheus module fits the Renesas RE01 Microcontroller seamlessly and simplifies thermoelectric-based energy harvesting system designs.

Matrix Prometheus Energy Harvesting Module for the Renesas RE Partner Solution (PDF)

 
 

エナジーハーベスティング(ストレージ)

画像
AVX Logo

AVX Super Capacitor

AVX SCM series of cylindrical electrochemical double-layer capacitors are ideal for Energy Harvesting applications and perfectly fit the Renesas RE01 MCU to manage the energy charging at µA current and instantaneous power discharge at 800mA (peak current) for radio communication.

AVX Super Capacitor for Renesas RE Partner Solution (PDF)

画像
ITEN Logo

 

ITEN Rechargeable SMD Micro-Battery

ITEN provides safe and fast rechargeable SMD micro-batteries, delivering high peak currents required by sensors, actuators and various short and medium range RF.

ITEN Rechargeable SMD Micro-Battery for the Renesas RE Partner Solution (PDF)

画像
NGK INSULATORS Logo

 

日本ガイシ株式会社 EnerCera® シリーズ

EnerCera(エナセラ)はIoTデバイス用電源として最適な超薄型、高耐熱、高出力のリチウムイオン二次電池です。

日本ガイシ EnerCera® シリーズ (Renesas RE Partner Solution) (PDF | English, 日本語)

画像
NICHICON Logo

ニチコン株式会社 小形リチウムイオン二次電池

REファミリとニチコンの小形リチウムイオン二次電池を使用することで、光や振動、流量などの微量の環境発電を活用したエナジーハーベストIoT機器を実現することが可能です。

ニチコン 小形リチウムイオン二次電池 (Renesas RE Partner Solution) (PDF | English, 日本語)


コネクティビティ・クラウド

 

画像
ONE Tech logo

Helio Server

ONE Tech’s Helio Server applies next generation, AI and ML predictive analytics to any number of devices.

One Tech Helio Server for the Renesas RE Partner Solution (PDF)

 
 
 

HMI

画像
KYOCERA Logo

京セラ株式会社 MIP(Memory In Pixel)液晶

MIP液晶は、LTPS技術を用いて画素内にメモリ回路を形成する事で、従来の液晶ディスプレイより低消費電力化を実現しています。

京セラ MIP(Memory In Pixel) 液晶 (Renesas RE Partner Solution) (PDF | English, 日本語)

画像
Sharp Logo

 

シャープディスプレイテクノロジー株式会社 メモリー液晶

メモリー液晶は画素内に構成されたメモリ回路により超低消費電力で高コントラストが実現できる常時点灯可能なディスプレイでありスマートウオッチ、IA機器等に最適なソリューションです。

シャープ メモリー液晶 (Renesas RE Partner Solution) (PDF | English, 日本語)

 
 

ミドルウェア

画像
Advanced Media. Inc. Logo

株式会社アドバンスト・メディア 音声認識技術AmiVoice®

AmiVoiceは、オフラインで実現できる音声認識ソフトウエアです。

AMI 音声認識技術AmiVoice® (Renesas RE Partner Solution) (PDF | English, 日本語)

画像
ASIOT logo

アシオット株式会社 組込 OCR 技術ミドルウェア

オフラインで数値を読み取ることができる組込 OCR 文字認識ソフトです。

アシオット 組込 OCR 技術ミドルウェア (Renesas RE Partner Solution) (PDF | English, 日本語)

画像
Linguwerk logo

有限会社リングヴェルク alphaspeech µ (アルファスピーチマイクロ)

alphaspeech µ ー アルファスピーチマイクロ ー は世界最小の音声認識システムです。

リングヴェルク alphaspeech µ for the Renesas RE Partner Solution (PDF | English, 日本語)

画像
Toshiba Logo

東芝デジタルソリューションズ株式会社 RECAIUS音声認識ミドルウェア ボイストリガー

RECAIUS音声認識ミドルウェアボイストリガーは、あらかじめ決めた特定のワードを検出し、トークスイッチレス・ハンズフリーを実現するソフト部品です。

東芝 RECAIUS 音声認識ミドルウェア (Renesas RE Partner Solution) (PDF | English, 日本語)

 

画像
Veridify DOME™

Veridify Future-Proof Security for RE01 IoT Edge Devices

Veridify Security’s fast, energy-efficient security methods are ideal for protecting RE01 devices and the low resource IoT points they connect to.

Veridify Future-Proof Security for RE01 IoT Edge Device for the Renesas RE Partner Solution (PDF)

 
 
 

センサー

画像
Sony Logo

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 GPS/GNSS Receiver and Positioning Engine Solution

ソニーセミコンダクタソリューションズ製GNSS受信LSIはRE01と組み合わせることでエナジーハーベストで動作するGPS受信器を開発できます。

Sony's GPS/GNSS Receiver and Positioning Engine Solution (Renesas RE Partner Solution) (PDF | English, 日本語)

画像
TDK Logo

TDK株式会社 MEMSマイク

TDK MEMS マイクICS-40212を使用することで、ルネサスRE MCU は超低電力の音声認識を可能にします。

TDK MEMSマイク (Renesas RE Partner Solution) (PDF | English, 日本語)

 
 

ツール・ソフトウェア

画像
IAR Systems Logo

IARシステムズ株式会社 IAR Embedded Workbench

統合開発環境「IAR Embedded Workbench」は業界で最もパワフルなコード最適化の性能と、包括的なデバッグ機能を完全統合した組込み開発向けツールチェーンです。

IAR システム Embedded Workbench (Renesas RE Partner Solution) (PDF | English, 日本語)

画像
SEGGER Logo

SEGGER Embedded Studio

The Embedded Studio IDE and the Renesas RE Family work perfectly together to minimize power consumption in keeping with the resource constraints of a low power design.

SEGGER Embedded Studio for the Renesas RE Partner Solution (PDF)

画像
SEGGER Logo

SEGGER emWin GUI, embOS RTOS

The emWin embedded graphics library and embOS RTOS support RE01 systems.

SEGGER emWin GUI, embOS RTOS for the Renesas RE Partner Solution (PDF)

画像
SEGGER Logo

SEGGER J-Link / J-Trace / Flasher

J-Link, J-Trace, and Flasher series support RE01 systems.

SEGGER J-Link / J-Trace / Flasher for the Renesas RE Partner Solution (PDF)


エンジニアリングサービス

画像
AND Technology Research Logo

Battery-less Product Development with Renesas RE01 MCU

Configurable battery-less SOTB demonstrator showcases an RE01 MCU powered from a Supercap to send readings from built-in Temperature, Humidity, and Light Sensors via Bluetooth Low Energy (BLE) to a phone that displays readings on a custom application.

AND Battery-less Product Development for Renesas RE Partner Solution (PDF)

画像
AND Technology Research Logo

End-to-end Technology Product Development and Testing Solutions

AND Technology Research is a purpose-led technology and product development consultancy who have been turning pioneering ideas into reality since 1980.

AND End-to-end Technology Product Development and Testing Solutions for the Renesas RE Partner Solution (PDF)

 

画像
Hitachi Solutions Technology, Ltd. logo

 

日立ソリュ―ジョンズ・テクノロジー REシステムの開発サポート

REマイコンと各種センサを組合わせたシステムの実現方法のご提案から、H/W設計, 試作作成, 性能評価, S/W開発, 量産準備までを請け負います。

日立ソリュ―ジョンズ・テクノロジー REシステムの開発サポート (Renesas RE Partner Ecosystem) (PDF | English, 日本語)

画像
Hokuto Denshi Logo

 

株式会社北斗電子 REマイコン評価ボード

RE01-1500KB and RE01-256KB 製品を簡単に評価できる4つ評価ボード

北斗電子 REマイコン評価ボード (Renesas RE Partner Solution) (PDF | English, 日本語)

 

画像
HWI Logo

RE01 Sensor Board PoC

The RE01 Sensor Board Proof of Concept demonstrates the capabilities of the SOTB MCU with its built-in sensor and interface connector for the corresponding LoRa® communication module.

HWI RE01 Sensor Board PoC for Renesas RE Partner Solution (PDF)

画像
HWI Logo

SOTB Battery-less Soil Monitor

The SOTB Battery-less Soil Monitor is a solution intended for use in extremely low-power sensing applications.

HWI SOTB Battery-less Soil Monitor for Renesas RE Partner Solution (PDF)

画像
L&T Technology Services Logo

Battery-less Smart Farming Sensor

The Battery-less Smart Farming Sensor solution uses Renesas RE Family’s energy harvesting functionality to create an ultra-low power, highly energy efficient, maintenance-free farming solution.

L&T Battery-less Smart Farming Sensor for the Renesas RE Partner Ecosystem (PDF)

画像
L&T Technology Services Logo

Fall Detection

Fall detection solution to identify fall events from other daily activities such as walking, running, sitting, and climbing stairs.

L&T Fall Detection for the Renesas RE Partner Ecosystem (PDF)

 

画像
L&T Technology Services Logo

Motor Health Monitoring

Motor Health Monitoring detects the motor health status with Renesas RE Family’s ultra-low current consumption, high performance MCU and motor vibrations using 3-axis accelerometer sensor.

L&T Motor Health Monitoring for the Renesas RE Partner Ecosystem (PDF)

画像
L&T Technology Services Logo

Ultra-Low-Power LoRaWAN Sensor

Ultra-Low-Power LoRaWAN® Sensor uses Renesas RE Family’s energy harvesting functionality to create an ultra-low power, highly efficient, maintenance-free solution.

L&T Ultra-Low-Power LoRaWAN Sensor for the Renesas RE Partner Ecosystem (PDF)

画像
NaitoDensei Machida Mfg. Co., Ltd. logo

内藤電誠町田製作所 GNSS オプションボード

RE01評価キット用GNSSオプションボードは、ルネサス製RE01評価キットに接続したエナジーハーベストシステムで、パワーマネジメントを行いながらGNSS 情報を取得するための評価用オプションボードです。

内藤電誠 GNSS オプションボード (Renesas RE Partner Ecosystem) (PDF | English, 日本語)

 

画像
Utthunga logo

UTT Health Monitoring Systems

Track the industrial workers who are working in hazardous area by locating their position and health information.

UTT Health Monitoring Systems for the Renesas RE Partner Ecosystem (PDF)

画像
Utthunga logo

UTT Vibration Energy Sensing Systems

Read the liquid level of a storage tank and send the data wirelessly to gateway with extreme low power sensor device.

UTT Vibration Energy Sensing Systems for the Renesas RE Partner Ecosystem (PDF)