メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

光インターコネクト

ルネサスは光インターコネクト技術のリーダーとして、通信およびデータ通信用途向けに、高性能レーザドライバ、光変調器ドライバ、トランスインピーダンスアンプ(TIA)を提供しています。 当社のソリューションは、10Gbaud~150Gbaudのシンボルレートで信頼性の高い高速データ伝送を実現し、メトロ、地域、長距離の通信ネットワークから、データセンターやエンタープライズシステムまで幅広い用途に対応します。

電力効率、コスト効率、コンパクトなフォームファクタを重視して設計された本ラインアップは、10G~1.6Tの光ファイバシステムをサポートし、Ethernet、InfiniBand、HDMIなどの主要な業界標準に対応しています。 ハイパフォーマンスコンピューティング、民生機器、科学・医療用センサなど、さまざまな分野に向けて、最先端のICソリューションが光接続技術の未来を切り拓きます。

パフォーマンスリーダーシップ

業界最高クラスのアナログ/ミックスドシグナルICにより、広帯域、低ノイズ、高直線性、低消費電力を実現します。 レーザドライバ、光変調器ドライバ、TIAは、次世代光通信の要求に応えるよう設計されています。

幅広い製品ラインアップ

データセンター内相互接続から長距離光ネットワークまで、10Gbit/s~1.6Tbit/sのシステムに対応する幅広い光インタフェースICソリューションを提供します。

柔軟なモジュール設計

幅広い動作温度範囲、対称レイアウト、IEEEおよびOIF規格への準拠により、高い汎用性を実現しています。 これにより、多様な用途においてシームレスな統合と柔軟な光モジュール設計が可能になります。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。