メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • One differential LVDS output pair
  • Crystal oscillator interface designed for 18pF, 25MHz parallel resonant crystal
  • VCO range: 490MHz - 680MHz
  • RMS phase jitter at 100MHz (12kHz - 20MHz): 0.792ps (typical)
  • RMS phase jitter at 125MHz (12kHz - 20MHz): 0.773ps (typical)
  • Full 3.3V output supply mode
  • PCI Express® (2.5 Gb/s) and Gen 2 (5 Gb/S) jitter compliant
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

説明

The 844201I-45 is a PCI Express clock generator. The 844201I-45 can synthesize 100MHz or 125MHz reference clock frequencies with a 25MHz crystal. The 844201I-45 has excellent phase jitter performance and is packaged in a small 16-pin VFQFN, making it ideal for use in systems with limited board space.

適用されたフィルター