概要
ISL76534EVAL1Z評価ボードは、ISL76534プログラマブルガンマ・バッファの仕様と機能を検証するためのプラットフォームです。 ISL76534は、I2C制御可能な 10 ビット 14 チャンネルのガンマ基準電圧ジェネレータ(バッファ出力付き)、10 ビットのプログラム可能 VCOMキャリブレータ、高出力電流 VCOMアンプ、そしてすべての基準電圧データを保存する内部 EEPROM を備えています。 EEPROM は 10,000 回の書き込み耐久性をもち、105 °C 環境下で 20 年間データを保持できます。
ISL76534EVAL1Z ボードは、4mm × 5mmのX2QFNパッケージに封入された ISL76534を評価するためのプラットフォームとして設計されています。
特長
- 15 チャンネルリファレンス電圧出力(I2C 制御可能)
- 14 チャンネルガンマリファレンス、10 ビット分解能、バッファ出力付き
- 1チャネルVCOMキャリブレータ、10ビット分解能
- 高出力電流VCOMアンプ
- 超低消費電力動作(タブレットおよびモバイル用途に最適):待機電力 8V AVDD時に12mW
- EEPROMデータ保持:105℃で20年
- EEPROM書き込み耐久性:10,000サイクル
- DVDD 2.25V~3.6V範囲で読み書き可能
- アナログ電源動作範囲:6.3V~19V
- デジタル電源動作範囲:2.25V~3.6V
- 超薄型 X2QFNパッケージ:28ピン 4mm x 5mm
- 鉛フリー(RoHS準拠)
- AEC-Q100認定
サンプル&ご購入
ISL76534EVAL1Z
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
1u | $116.00参考価格
ビデオ&トレーニング
Introducing the ISL76534, a programmable gamma buffer for automotive displays. It offers the lowest power consumption and highest reliability in gamma calibration for TFT-LCD displays, ensuring consistent brightness and color matching across all vehicle displays.