メインコンテンツに移動

特長

  • センサのオフセット、感度、温度ドリフト、非直線性に関するデジタル補償
  • ほぼすべてのフルブリッジまたはハーフブリッジセンサに調整可能
  • アナログゲイン200は、デジタルズーミングオプションを使用することにより1mV/Vまでのスパンのセンサをサポート
  • 出力オプション:レシオメトリック12ビットアナログ電圧出力(5~95%または10~90%など)、調整フリーのクランプ、またはZACwire™デジタルワイヤインタフェース(OWI)
  • 温度補償:内部または外部ダイオード、ブリッジ外部直列抵抗、またはRTD
  • 内部電圧によるセンサバイアス
  • すべてのモジュールピンで最大40Vの高電圧および逆極性保護:VDDE、VSSE、AOUT
  • 最大供給電流:7mA
  • AOUTの短絡保護
  • ユーザ定義レジスタによるトレーサビリティ

説明

ZSSC4151は、抵抗ブリッジセンサ信号の高精度増幅とセンサ固有の補正を行うCMOS集積回路です。 センサのオフセット、感度、温度ドリフト、非直線性に関するデジタル補償は、内蔵の16ビットRISCマイクロコントローラで補正アルゴリズムを実行し、校正係数は内蔵EEPROMに保存されます。 ZSSC4151は、ほぼすべてのタイプの抵抗ブリッジセンサに調整可能です。 測定値は、アナログ電圧出力およびオプションのデジタルI2CまたはZACwire™インタフェース(OWI(One-Wire Interface)とも呼ばれる)で提供されます。 デジタルインタフェースは、PC制御による簡単な校正手順に使用でき、校正係数のセットをオンチップEEPROMにプログラムすることが可能です。 ZSSC4151と校正装置はデジタル通信を行うため、ノイズの感度を大幅に低減することができます。 デジタル校正は、外部デバイスまたはレーザーによるトリミングが不要なため、組み立てコストを低く抑えるのに役立ちます。

パラメータ

属性
FunctionResistive SSC
Automotive Qual.Yes
Supply Voltage (V)4.5 - 5.5
Input TypeSingle-bridge
InterfaceRatiometric Voltage, ZACwire™, I2C, Switch Output
Adj. Analog Gain1 - 200
Resolution (bits)18
Sample Rate Max (KHz)2.8, 3.4
Temp. Range (°C)-40 to +150°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSSOP5.0 x 4.4 x 1.0160.65
VFQFPN4.0 x 4.0 x 0.9240.5
WAFER0.0 x 0.0 x 0.0

適用されたフィルター