メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • CPU: G3M core, Max. 160MHz
  • Voltage: 3V to 5.5V
  • Package: 100 to 144-pin LFQFP
  • Memory: SRAM Max. 192KB, Program Flash Max. 2MB
  • Timer: 32-bit Timer (ch) x 12, 16-bit Timer (ch) x 48, Watchdog Timer (ch) x 1, TSG3 x2unit, ENCA x2unit, OSTM x7unit, TPBA x2unit
  • PWM: PWM Output x 32, 3-phase PWM Output Function
  • Analog function: 12-bit A/D Converter (ch) x 24
  • On-chip Oscillator Freq. (MHz): 8 MHz
  • Others: PLL, Power-On Reset

これらのドキュメントはNDA(秘密保持契約)が必要です:

説明

RH850/P1M-Eマイコンは、実績のあるRH850/P1Mシリーズの後継品として、CAN-FD対応を追加した製品です。RH850/P1M-EはRH850/P1Mシリーズと同様、ASIL-D安全レベルに対応したシステムのために設計されており、CPUロックステップ機能、ECC、自己診断回路(BIST)など、数々の安全機能を持っております。SENTのセンサ用デジタルインタフェースなど様々なインターフェースに加えて、ハードウェアに専用セキュリティモジュール(ICU-S)を搭載しており秘密鍵など機密データを保護します。低消費電力のため、現代の自動車分野のECUのエネルギー効率要求に最適です。

パラメータ

属性値
Main CPUG3M
Program Memory (KB)1024, 2048
RAM (KB)192
Supply Voltage (V)3 - 5.5
I/O Ports50, 86
DRAM I/FNo
3D GPUNo
Temp. Range (°C)-40 to +150
Ethernet speed-
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)5, 6
SPI (ch)5
CAN (ch)3
CAN-FD (ch)3
WirelessNo
SDHI (ch)0
PWM Output (pin#)0
32-Bit Timer (ch)12
16-Bit Timer (ch) (#)48
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)19, 24
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionYes

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QFP10014 x 14 x 1.71000.5
QFP14416 x 16 x 1.7144—
QFP14420 x 20 x 1.71440.5

アプリケーション・ブロック図

Wireless EV Battery Management System Block Diagram
EV用ワイヤレスバッテリマネジメントシステム
ルネサスのワイヤレスBMSは、ワイヤハーネスをなくし、柔軟性を高め、標準化のためにBluetooth LEを使用しています。
Electric Power Steering System Block Diagram
電動パワーステアリングシステム
ルネサスは、電動パワーステアリングシステム向けのPMICやMCUなどのASIL-D認証製品を提供しています。

その他アプリケーション

  • Chassis & Safety

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージFamily NameSeries NameGroup NameCPU ArchitectureMain CPUSub CPUFloating Point UnitBit LengthProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)ECC SRAMLead Count (#)Pkg. Dimensions (mm)Number of Supply Voltage(s) (#)Supply Voltage (V)I/O PortsDMAC or DTCDMA (ch)Temperature Sensor (ch) (#)Power-On ResetWatchdog Timer (ch)DRAM I/F3D GPUAcceleratorTemp. Range (°C)External Interrupt Pins (#)LVD or PVDOperating Freq (Max) (MHz)Sub-clock (32.768 kHz)On-chip OscillatorEthernet speedEthernet (ch)EtherCat (ch) (#)USB Ports (#)USB FS (host ch/device ch)USB HS (host ch/device ch)USB SS (host ch/device ch)PCI Express (generation and ch)SCI or UART (ch)SPI (ch)QSPI (ch)OSPI (ch)I3C (ch)CAN (ch)CAN-FD (ch)WirelessIrDALIN (#)SDHI (ch)PWM Output (pin#)32-Bit Timer (ch)16-Bit Timer (ch) (#)8-Bit Timer (ch)Standby operable timerAsynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)RTC16-Bit A/D Converter (ch)14-Bit A/D Converter (ch)12-Bit A/D Converter (ch)10-Bit A/D Converter (ch)24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)16-Bit D/A Converter (ch)12-Bit D/A Converter (ch)10-Bit D/A Converter (ch) (#)8-Bit D/A Converter (ch)Analog Comparator (ch)OPAMP (ch) (#)PGA (ch)Capacitive Touch Sensing Unit (ch)Graphics LCD ControllerMIPI Interfaces (CSI) (ch)Camera I/F (Parallel)Image Codec2D Drawing EngineSegment LCD ControllerSSI (ch)Security & Encryption
R7F701375EAFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/P1xP1M-ERH850G3MNoYes322048KB64KB192KBYes100#14 x 14 x 1.72#3 - 5.550Yes161#Yes1NoNoNo-40 to +15013#Yes160MHzNoYes-000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No5500033NoNo2#001248#0No0No00190000000000No0NoNoNoNo0Yes
R7F701376EAFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/P1xP1M-ERH850G3MNoYes322048KB64KB192KBYes100#14 x 14 x 1.72#3 - 5.550Yes161#Yes1NoNoNo-40 to +15013#Yes160MHzNoYes-000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No5500033NoNo2#001248#0No0No00190000000000No0NoNoNoNo0Yes
R7F701377EAFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/P1xP1M-ERH850G3MNoYes322048KB64KB192KBYes144#16 x 16 x 1.72#3 - 5.586Yes161#Yes1NoNoNo-40 to +15013#Yes160MHzNoYes-000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No6500033NoNo2#001248#0No0No00240000000000No0NoNoNoNo0Yes
R7F701378EAFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/P1xP1M-ERH850G3MNoYes322048KB64KB192KBYes144#16 x 16 x 1.72#3 - 5.586Yes161#Yes1NoNoNo-40 to +15013#Yes160MHzNoYes-000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No6500033NoNo2#001248#0No0No00240000000000No0NoNoNoNo0Yes
R7F701379EAFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/P1xP1M-ERH850G3MNoYes322048KB64KB192KBYes144#20 x 20 x 1.72#3 - 5.586Yes161#Yes1NoNoNo-40 to +15013#Yes160MHzNoYes-000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No6500033NoNo2#001248#0No0No00240000000000No0NoNoNoNo0Yes
R7F701380EAFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/P1xP1M-ERH850G3MNoYes322048KB64KB192KBYes144#20 x 20 x 1.72#3 - 5.586Yes161#Yes1NoNoNo-40 to +15013#Yes160MHzNoYes-000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No6500033NoNo2#001248#0No0No00240000000000No0NoNoNoNo0Yes
R7F701381EAFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/P1xP1M-ERH850G3MNoYes321024KB32KB192KBYes100#14 x 14 x 1.72#3 - 5.550Yes161#Yes1NoNoNo-40 to +15013#Yes160MHzNoYes-000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No5500033NoNo2#001248#0No0No00190000000000No0NoNoNoNo0Yes
R7F701382EAFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/P1xP1M-ERH850G3MNoYes321024KB32KB192KBYes100#14 x 14 x 1.72#3 - 5.550Yes161#Yes1NoNoNo-40 to +15013#Yes160MHzNoYes-000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No5500033NoNo2#001248#0No0No00190000000000No0NoNoNoNo0Yes
R7F701383EAFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/P1xP1M-ERH850G3MNoYes321024KB32KB192KBYes144#16 x 16 x 1.72#3 - 5.586Yes161#Yes1NoNoNo-40 to +15013#Yes160MHzNoYes-000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No6500033NoNo2#001248#0No0No00240000000000No0NoNoNoNo0Yes
R7F701384EAFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/P1xP1M-ERH850G3MNoYes321024KB32KB192KBYes144#16 x 16 x 1.72#3 - 5.586Yes161#Yes1NoNoNo-40 to +15013#Yes160MHzNoYes-000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No6500033NoNo2#001248#0No0No00240000000000No0NoNoNoNo0Yes
R7F701385EAFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/P1xP1M-ERH850G3MNoYes321024KB32KB192KBYes144#20 x 20 x 1.72#3 - 5.586Yes161#Yes1NoNoNo-40 to +15013#Yes160MHzNoYes-000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No6500033NoNo2#001248#0No0No00240000000000No0NoNoNoNo0Yes
R7F701386EAFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/P1xP1M-ERH850G3MNoYes321024KB32KB192KBYes144#20 x 20 x 1.72#3 - 5.586Yes161#Yes1NoNoNo-40 to +15013#Yes160MHzNoYes-000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No6500033NoNo2#001248#0No0No00240000000000No0NoNoNoNo0Yes

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

Partner Boards & Kits

Connectivity Module

CAN Bus J1939 Bridge (for Heavy-Duty)

Provides a high-performance communication bridge for heavy-duty commercial vehicles. Enables seamless data acquisition and translation from the Controller Area Network (CAN) J1939 protocol to telematics systems. Supports Fleet Management System (FMS) data standards to monitor vehicle diagnostics, fuel consumption, and environmental metrics. Designed to assist fleet operators in achieving ESG goals through precise carbon emission tracking and real-time vehicle status monitoring. The solution simplifies the integration of complex J1939 data into cloud-based management platforms.
SwiSys Co., Ltd.
Complementary Silicon Devices

DRAM & Flash Memory Solutions

Provides a comprehensive external memory solution for Renesas RZ and R‑Car families, supporting systems that require scalable off‑chip memory. Supported memory types include Serial NAND (Quad/Octal SPI, 512Mb to 8Gb, 1.8V and 3.3V, 100K/60K cycle endurance), ONFI NAND (ONFI 1.0, 1Gb to 8Gb, 1.8V and 3.3V, 100K/60K cycle endurance), DRAM (DDR2/3/4 from 512Mb to 32Gb and LPDDR2/3/4/4x/5/5x from 1Gb to 16Gb), and HyperRAM™ (HyperBus, 64Mb to 512Mb, 1.8V and 1.2V).
Other

Reference Board for Motor Control Consulting Service

Provide Renesas CPU cards for inverter drive, as well as inverters enables with these CPU cards, ranging from low voltage to AC 400V, and from approximately 5A to 300A.
Other

Traction Inverter/Motor Controller

EV traction inverter platform based on the Renesas RH850. Provides efficient motor control for ACIM, BLDC, and PMSM applications. Enables high-performance operation with integrated intelligent power modules (IPM), patented thermal management stack, and advanced protection features. Supports CAN and RS-485 communication and multiple feedback interfaces, including hall sensors and encoders. Delivers compact design, high reliability, and scalable performance for EV powertrains.
iVP Semiconductor