メインコンテンツに移動

概要

説明

HS4001 は高精度、超低消費電力、完全校正の相対湿度・温度センサです。このMEMSセンサは独自のセンサーレベル保護機能を備えており、高い信頼性と長期安定性を確保しています。HS4001はI2Cデジタル出力を持ち、完全に校正・温度補正されます。

特長

  • 湿度範囲:0% ~ 100% RH
  • RH精度:±1.5% RH Typical
  • I2Cデジタル出力
  • 14ビット分解能 
  • 高速RH応答時間:Typical 4秒
  • 温度センサ精度:±0.2℃ Typical(-10℃~+80℃)
  • 低消費電流: 平均0.3μA(8ビット分解能、3.3V電源)、平均0.62μA(14ビット分解能、3.3V電源)、RHと温度を毎秒1回測定
  • 経年変化に対する優れた安定性

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.06 MB
EOL通知 PDF 748 KB
アプリケーションノート PDF 1.81 MB
アプリケーションノート PDF 131 KB
製品変更通知 PDF 368 KB
5件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ニュース&ブログ