メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

高信頼性電流センスアンプ

ルネサスの耐放射線電流センスアンプは、過電流検出、システムフィードバック制御、システム診断など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。 これらのデバイスは、当社独自のPR40シリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスで製造され、業界をリードする電流検出精度を提供しつつ、宇宙環境において信頼性の高い性能を提供します。

ルネサスは、QML-V、QML-V相当、QML-P、QML-P相当、RTプラスチックなどの多くのスクリーニングフローに対応した製品を提供しています。 適用されるスクリーニングフローの詳細については、各製品のデータシートをご確認ください。

高精度

高精度

超低オフセット電圧と高いトランスコンダクタンス精度により、これらのアンプは業界をリードする電流測定精度を提供します。

使いやすさ

使いやすさ

ルネサスの電流センスアンプは、外付け抵抗1本だけで全体ゲインの設定が可能です。 これにより外付け部品を削減し、基板の小型化が可能です。

宇宙用途向け設計

宇宙用途向け設計

宇宙用途向けに一から設計されたルネサスの電流センスアンプは、SEE および TID の影響を抑え、追加設計なしでミッションクリティカルな信頼性を実現します。