RZマイコンは300MHzから最大1.5GHz (10500MIPS) までの性能帯をカバー。Arm®エコシステム により 制御とITが融合するこれからの スマート社会に必要な ソリューションを提供します。

Products

RZ/A(表示系)

グループ 特長 RAM (MB) ディスプレイ機能 ソリューション
RZ/A2M 従来の10倍の画像処理能力。セキュリティ機能強化で安心・安全なネットワーク接続を実現。画像認識アプリのキーデバイス 4 VDC6 (1 チャネル, 1-RGB/LVDS) ディスプレイ
コネクティビティ
RZ/A1H 最大10Mバイトの大容量RAM内蔵によりシステム小型化が可能 10 VDC5 (2 チャネル, 2-RGB または RGB/LVDS) ディスプレイ
コネクティビティ
RZ/A1M 最大動作周波数400MHzの高速動作によりシステムの高性能・高機能化に対応 5 VDC5 (2 チャネル, 2-RGB または RGB/LVDS) ディスプレイ
コネクティビティ
RZ/A1LU RZ/A1LにEthernetAVBとJPEGコーデックユニットを追加 3 VDC5 (RGB出力用1チャネル) ディスプレイ
コネクティビティ
RZ/A1L ルネサスの経験とArm®エコシステムを融合により、試作品の早期開発および開発費削減に貢献 3 VDC5 (RGB出力用1チャネル) ディスプレイ
コネクティビティ
RZ/A1LC RZ/A1Lをベースとした2MB内蔵のエントリーモデル。Arm® Cortex®-A9搭載 組込みプロセッサ 2 VDC5 (RGB出力用1チャネル) ディスプレイ
コネクティビティ

RZ/T(産業用イーサネット)

グループ 特長 メモリ エンコーダインタフェース ソリューション
RZ/T1 産業機器のリアルタイム制御とネットワーク化を同時に実現 ATCM : 512KB (ECC付き)
BTCM : 32KB (ECC付き)
最大1MB SRAM(ECC付き)
A-formatTM, BiSS®-C, EnDat2.2, HIPERFACE® DSL, Tamagawa対応インタフェース モータ制御
コネクティビティ

RZ/G(3Dグラフィックス/フルHD動画対応)

グループ 特長 RAM (KB) ビデオ機能 ソリューション
RZ/G2E デュアルコアArm® Cortex® A53 (1.2 GHz)で最高5,500 DMIPSを実現, DDR3L-1866 x 32-ビット (ECC),グラフィックス: PowerVR GE8300 @ 600 MHz,ビデオ: Full-HDビデオまでの解像度をサポート, 552ピン FCBGA (21mm x 21mm). 128

2チャネル x LVDS または

1 チャネル x LVDS + 1 チャネル x デジタルRGBから選択可能

ディスプレイ
RZ/G2N デュアルコアArm® Cortex® A57 (1.5 GHz)で最高12,300 DMIPSを実現。LPDDR4-3200 x 32ビット (ECC), グラフィックス: Power VR GE7800 @ 600 MHz, ビデオ: 4K解像度までをサポート, 1022ピンFCBGA (29mm x 29mm) 384
1 チャネル x HDMI, 1 チャネル x LVDS, 1 チャネル デジタルRGB ディスプレイ
RZ/G2M デュアルコアArm® Cortex®-A57 (1.5 GHz) および クアッドコアArm® Cortex®-A53 (1.2 GHz), LPDDR4-3200 x 64ビット (ECC), グラフィックス: Power VR GE6250 @ 600 MHz, ビデオ: 4K解像度までをサポート, 1022ピン FCBGA (29mm x 29mm) 384
1 チャネル x HDMI, 1 チャネル x LVDS, 1 チャネル デジタルRGB ディスプレイ
RZ/G2H クアッドコアArm® Cortex®-A57 (1.5 GHz) および クアッドコアArm® Cortex®-A53 (1.2 GHz)で最高35,600 DMIPSを実現。LPDDR4-3200 x 64ビット (ECC), グラフィックス: Power VR GE6650 @ 600 MHz, ビデオ: 4K解像度までをサポート 384
2 チャネル x HDMI, 1 チャネル x LVDS, 1 チャネル x デジタルRGB
ディスプレイ
RZ/G1C Cortex® A7コアで3800DMIPSの高性能。3Dグラフィックスエンジン(PowerVR™SGX531) 332 LVDS 1チャネル、 RGB888用2チャネル、NTSC (CVBS) 1チャネルから選択可能 ディスプレイ
RZ/G1E Cortex® A7コアで3800DMIPSの高性能。3Dグラフィックス性能520Mpx/s 332 RGB888用2チャネル ディスプレイ
RZ/G1N Cortex® A15コアで10500DMIPSの最高性能。3Dグラフィックス性能1268Mpx/s 332 LVDS用1チャネル、RGB888用1チャネル ディスプレイ
RZ/G1M Cortex® A15コアで10500DMIPSの最高性能。3Dグラフィックス性能2080Mpx/s 332 LVDS用1チャネル、RGB888用1チャネル ディスプレイ
RZ/G1H Cortex®-A15コア,Cortex®-A7コアで25000DMIPSの高性能。3Dグラフィックスエンジン(PowerVR™G6400) 332 LVDS用2チャネル、RGB888用1チャネル ディスプレイ

RZ/N (産業ネットワーク)

グループ 特長 CPU構成 メモリ構成 イーサネットポート ソリューション
RZ/N1D

 

  • デュアルコアのCortex®-A7(500MHz)とCortex®-M3(125MHz)、3つのCPUコアでマスタ機器の制御と通信をワンチップで実現
  • PRP/HSRなどのリダンダンシ機能に対応
  • 5ポートのイーサネットスイッチ
  • LCDコントローラ
  • マルチプロトコル対応
  • 産業イーサネット通信用アクセラレータ「R-INエンジン」搭載

 

デュアルCortex®-A7 (500MHz)+ Cortex®-M3(125MHz) 内蔵2MB+DDRインターフェース 最大5

産業ネットワーク

ヒューマンマシンインタフェース

RZ/N1S

 

  • Cortex®-A7(500MHz)とCortex®-M3(125MHz)の2コアで、アプリケーションと通信をワンチップで実現
  • 5ポートのイーサネットスイッチLCDコントローラ
  • マルチプロトコル対応
  • 産業イーサネット通信用アクセラレータ「R-INエンジン」搭載

 

シングルCortex®-A7(500MHz) + Cortex®-M3(125MHz) 内蔵6MB 最大5

産業ネットワーク

ヒューマンマシンインタフェース

RZ/N1L

 

  • 196pinBGAでコンパクトなアプリケーションにも最適
  • マルチプロトコル対応
  • 産業イーサネット通信用アクセラレータ「R-INエンジン」を搭載

 

Cortex®-M3
内蔵6MB 3 産業ネットワーク