FPGAは開発期間の短さ、開発時やフィールドでの再構成・更新時の柔軟性など多くの利点があるため、さまざまな製品に広く利用されています。 また、FPGAは費用対効果の高いソリューションでもあります。 多くの新しいFPGAは一般的に、高性能でありながら低消費電力を実現するために、先進的な技術を駆使して設計されています。 ルネサスのデジタル電源管理、電圧レギュレータ、マイクロコントローラIP、シーケンサ、スーパーバイザ、および高精度電圧リファレンスの幅広いポートフォリオは、最新世代とレガシーFPGAのためのクラス最高のソリューションを提供します。