概要
説明
e² studioは、オープンソースの"Eclipse"をベースとした、ルネサスマイコン用の統合開発環境です。Eclipseの強力なコード編集機能に加え、豊富な拡張機能を搭載。サンプルコードのダウンロードからデバッグまで、すべての開発プロセスを統合開発環境e² studio一つで実行できます。
リリース情報
アーキテクチャ | Ver. | リリース |
---|---|---|
64ビット版 | 2025-07 | 2025/07/22 |
32ビット版 (Note1) | V7.8.0 | 2020/04/20 |
Note
- 定期的な更新はe² studio 64ビット版のみ行います。e² studio 32ビット版は重要な修正があった場合に限り更新します。
- バージョンアップ内容(ツールニュース参照)
- 動作環境
- インストール方法(入門ガイド第2章)
ご利用ガイド
インストール | ビルド・デバッグ | コード生成支援 |
---|---|---|
e² studio 2020-04、e² studio v7.8 ユーザーズマニュアル入門ガイド Rev.1.00 (PDF | English, 日本語) | AP4, Applilet3 共通操作編ユーザーズマニュアル (PDF | English, 日本語) 第3章以降をご参照ください。 |
FAQ
内容 |
---|
e² studioのFAQ集 |
e² studioのチュートリアルはどこにあるか |
CS+からe² studioに移行する方法 |
ターゲットデバイス
ダウンロード
e² studioのインストーラをダウンロードする前に必ずソフトウェア契約をご確認ください。
ピックアップ
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 1,834.91 MB English | |
アップデート-統合開発環境 | RUN 1,704.84 MB English | |
アップデート-統合開発環境 | TXZ 823.68 MB English | |
3件
|
設計・開発
調べる
ビデオ&トレーニング
e² studio Tips: デバッグ時のDisassemblyビューの使い方
e² studioのDisassemblyビューでは、逆アセンブリ命令とソースコードを比較したり、命令単位でブレークポイント設定やステップ実行したりできます。このビデオでは、Disassemblyビューの使い方を紹介します。
関連資料
Video List
詳細情報
e² studioで利用できるRL78ファミリ対応の機能やツールは以下をご参照ください。
e² studioの機能概要、特長については統合開発環境e² studio(総合ページ)をご参照ください。
RL78ファミリ向けコード生成支援およびその他便利機能
機能名 | 概要 |
---|---|
スマート・コンフィグレータ (Note1) | コード生成に必要なミドルウェアのダウンロード、インポートおよび各種設定をサポートするGUIツール |
スマート・マニュアル | ルネサス製マイコンのハードウェアマニュアル上の情報やレジスタの情報をマニュアルを開かずに見つけることができる機能 |
スマート・ブラウザー | ルネサス製マイコンの最新ハードウェアマニュアル、テクニカルアップデート、アプリケーションノートおよびツールニュースなどを簡単に検索、表示できる機能 |
最適化アシスタント | プログラム・コードサイズの最適化を支援する機能 |
Note
- RL78/G23、RL78/F24のみ対応
RL78ファミリ対応コンパイラ
対応コンパイラ | ご利用ガイド |
---|---|
ルネサス製 RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ(CC-RL) |
|
Open Source ・LLVM for Renesas RL78 |
|
IAR社製 IAR C/C++ Compiler for Renesas RL78 |
|
Note:
- CC-RL V1.13.01で対応するUbuntuのバージョンは20.04です。Ubuntuの他のバージョン対応は次のバージョンで検討中です。
RL78ファミリ対応デバッグツール
- RL78ファミリ用e² studioシミュレータ (Note1)
- E2エミュレータ (Note2)
- E2エミュレータ Lite (Note2)
- E1エミュレータ(保守製品)
- RL78ファミリ用IECUBE (Note2)
Note
- e² studioに標準搭載
- IAR社製ツールにも対応
RL78ファミリ向け アプリケーション対応開発支援ツール QE
- 静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
- Bluetooth® Low Energy対応開発支援ツール QE for BLE
- USB対応開発支援ツール QE for USB
詳細: 各種アプリケーション対応開発支援ツール QE(Quick and Effective tool solution)