RZ/A1LUは、3 MBの内蔵SRAMにより、外付けSDRAMなしでWVGA (800x480) サイズ2画面分またはWSVGA (1024x600)サイズ1画面分の画像表示に必要な画像情報を記録可能です。RZ/A1LUはEthernet AVBとJPEGコーデックユニットを追加し画像処理能力を向上。RZ/A1LUを使用すると、MCUのように組込みシステムを設計し、400MHz Arm®Cortex®-A9 MPUの性能を得ることができます。 Linux、RTOS、またはBare Metalをサポートしており、コンパクトで高性能なIntelligent IoT End Pointデバイスを設計するのに最適なデバイスです。さまざまなサイズのQFPおよびBGAパッケージによりボードレイアウトの柔軟性をサポートし、最大128 MBの外部メモリを拡張するSDRAMインターフェイスを備えています。

特長

  • CPU: Cortex-A9 core, Max. 400MHz
  • Voltage: 3V to 3.6V
  • Package: 233-pin FBGA, 176-pin LFBGA, 176 to 208-pin LFQFP
  • Memory: SRAM Max. 3MB
  • PWM:
  • Analog function: 12-bit A/D Converter (ch) x 8
  • Others: PLL, RTC, Power-On Reset

アプリケーション

  • Home Appliance
  • Healthcare
  • Security

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ユーザーガイド、マニュアル
star RZ/A1Lグループ、RZ/A1LUグループ、RZ/A1LCグループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 English マニュアル-ハードウェア PDF 51.05 MB
RZ/A1LU Group RZ/A1LU Software Package Quick Start Guide クイックスタートガイド PDF 612 KB
RZ/A1LU AVBボード(RTK772103FC00000BR)ユーザーズマニュアル マニュアル-開発ツール PDF 3.12 MB
テクニカルアップデート
RZ/Aシリーズ RLIN3 セルフテストモード制約 English テクニカルアップデート PDF 260 KB
ビデオディスプレイコントローラ4および5 CLUTテーブルに関する注意事項 English テクニカルアップデート PDF 188 KB
SSCG機能に関する注意事項 (TN-RZx-A043A/J) English テクニカルアップデート PDF 482 KB
RZ/Aシリーズ ソフトウェアスタンバイ遷移に関する注意事項 English テクニカルアップデート PDF 216 KB
RZ/Aシリーズ ビデオディスプレイコントローラ5 S0_WLINE割り込み、S1_WLINE割り込みに関する注意事項 English テクニカルアップデート PDF 151 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
RZ/A1Hグループ グラフィックスライブラリ RGA
関連ファイル: サンプルコード
English アプリケーションノート PDF 2.35 MB
RZ/A1LU Group Stream it! Web Server Demonstration
関連ファイル: サンプルコード
アプリケーションノート PDF 1.33 MB
RZ/A1LU Group Stream-it - MJPEG Streaming Demonstration
関連ファイル: サンプルコード
アプリケーションノート PDF 1.17 MB
RZ/A1LU Group Stream-it - RZ Graphics Demonstration
関連ファイル: サンプルコード
アプリケーションノート PDF 699 KB
RZ/A1LU Group Stream-it - RZ Tutorial Manual
関連ファイル: サンプルコード
アプリケーションノート PDF 637 KB
Smart Configurator for RZ User's Guide Rev.1.00 アプリケーションノート PDF 1.30 MB
RZ/Aシリーズ ハードウェアデザインガイド English アプリケーションノート PDF 1.13 MB
RZ/A1 High-Speed USB2.0 基板設計ガイドライン English アプリケーションノート PDF 489 KB
RZ/A1LU Group RZ/A1LU Software Package V3.00
関連ファイル: サンプルコード
アプリケーションノート PDF 157 KB
Simple DC/DC Power supply circuit for RZ/A Series アプリケーションノート PDF 645 KB
かんたん電源IC RZ/Aシリーズ電源構成例 アプリケーションノート PDF 771 KB
RZ/A1LU Group Software Package Application Note アプリケーションノート PDF 1.97 MB
RZ/A1LU QSPI Flash Boot Loader
関連ファイル: サンプルコード
アプリケーションノート PDF 614 KB
RZ/A1LUグループ SPIマルチI/Oバスコントローラを使用したシリアルフラッシュメモリへのライト例
関連ファイル: サンプルコード
English アプリケーションノート PDF 1.07 MB
RZ/A1LUグループ シリアルフラッシュメモリからのブート例
関連ファイル: サンプルコード
English アプリケーションノート PDF 701 KB
RZ/A1LU グループ CMSIS-RTOS RTX BSP (for RZ/A1LU AVBボード)
関連ファイル: サンプルコード
アプリケーションノート PDF 1.68 MB
RZ/A1Hグループ JCU・PFVサンプルドライバ
関連ファイル: サンプルコード
English アプリケーションノート PDF 280 KB
PCN / PDN
半導体製品 包装材変更のお願い(一部内容の追加及び修正) English 製品変更通知 PDF 4.87 MB
半導体製品 包装材変更のお願い ( PC-WRP-A001B/J ) English 製品変更通知 PDF 3.82 MB
半導体製品 包装材変更のお願い ( PC-WRP-A001A/J ) English 製品変更通知 PDF 1.91 MB
その他資料
RZファミリ マイクロプロセッサ カタログ English カタログ PDF 7.18 MB
RZ/A1Hグループ、RZ/A1Mグループ、RZ/A1LUグループ、RZ/A1Lグループ、RZ/A1LCグループ RZ/A1 Framework V2.13
関連ファイル: サンプルコード
English リリースノート PDF 433 KB
ルネサス 開発環境 総合カタログ 2020年11月版 カタログ PDF 4.25 MB
産業オートメーション カタログ English, 简体中文 カタログ PDF 8.71 MB
RZ/A1H グループ グラフィックスライブラリRGA English その他資料 ZIP 61 KB
RZ/A1H グループ SCUX サンプルプログラム English その他資料 ZIP 61 KB
ビルディング・オートメーション カタログ English カタログ PDF 6.22 MB
R-INコンソーシアム パートナーのご紹介 カタログ PDF 5.68 MB
Smart Configurator for RZ V1.7.1 リリースノート English リリースノート PDF 888 KB
半導体パッケージ実装マニュアル English, 简体中文 その他資料 PDF 9.96 MB
QE for Video Display Controller 5 V2.0.0 [テクニカルプレビュー版] English リリースノート PDF 316 KB
Powered Up and Ready to Go Renesas/Intersil Joint Brochure カタログ PDF 5.27 MB
信頼性ハンドブック English その他資料 PDF 12.46 MB
RZ/G for high-end industrial applications パンフレット PDF 1.62 MB
産業/FA機器にもIoT時代が到来 マイコンの電源設計サポートが不可欠に カタログ PDF 1.71 MB
ルネサス 汎用マイクロコンピュータ ラインアップカタログ English カタログ PDF 3.81 MB
QFN実装マニュアル English, 简体中文 その他資料 PDF 3.50 MB

file_downloadダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ソフトウェア
RZスマート・コンフィグレータ V1.10.1 English ソフトウェア/ツール-ソフトウェア EXE 136.07 MB
RZスマート・コンフィグレータ V1.9.0 English ソフトウェア/ツール-その他 EXE 136.02 MB
ディスプレイ対応開発支援ツール パッケージ QE for Display V2.1.0 English ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 8.04 MB
RZ用AP4 V1.10.00 English ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 11.62 MB
カメラ対応開発支援ツール パッケージ QE for Camera V1.1.1 English ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 2.49 MB
RZ用 AP4 V1.09.00 English ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 11.61 MB
RZスマート・コンフィグレータ V1.7.0 English ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 140.36 MB
[テクニカルプレビュー版]RZ/Aディスプレイ対応開発支援ツール QE for Video Display Controller 5 V2.0.0 English ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 1.73 MB
Upgrades
統合開発環境e² studio 2021-04 Windows用インストーラ English アップデート-統合開発環境 ZIP 1,816.26 MB
サンプルコード
RZ/A1Hグループ グラフィックスライブラリ RGA Rev.4.01 - サンプルコード
関連ファイル: アプリケーションノート
English サンプルコード ZIP 13.53 MB
RZ/A1Hグループ、RZ/A1Mグループ、RZ/A1LUグループ、RZ/A1Lグループ、RZ/A1LCグループ RZ/A1 Framework V2.13 - サンプルコード
関連ファイル: リリースノート
English サンプルコード ZIP 50.54 MB
RZ/A1LU Group RZ/A1LU Software Package V3.00 Rev.3.00 - Sample Code
関連ファイル: アプリケーションノート
サンプルコード ZIP 176.20 MB
RZ/A1LU QSPI Flash Boot Loader Rev.3.00 - Sample Code
関連ファイル: アプリケーションノート
サンプルコード ZIP 1.00 MB
RZ/A1Hグループ JCU・PFVサンプルドライバ Rev.2.01 - Sample Code
関連ファイル: アプリケーションノート
English サンプルコード ZIP 9.33 MB
RZ/A1LU Group Stream it! Web Server Demonstration Rev.2.10 - Sample Code
関連ファイル: アプリケーションノート
サンプルコード ZIP 7.66 MB
RZ/A1LUグループ SPIマルチI/Oバスコントローラを使用したシリアルフラッシュメモリへのライト例 Rev.1.00 - Sample Code
関連ファイル: アプリケーションノート
English サンプルコード ZIP 2.96 MB
RZ/A1LU Group Stream-it - MJPEG Streaming Demonstration Rev.1.10 - Sample Code
関連ファイル: アプリケーションノート
サンプルコード ZIP 2.44 MB
RZ/A1LU Group Stream-it - RZ Graphics Demonstration Rev.1.10 - Sample Code
関連ファイル: アプリケーションノート
サンプルコード ZIP 1.16 MB
RZ/A1LU Group Stream-it - RZ Tutorial Manual Rev.1.10 - Sample Code
関連ファイル: アプリケーションノート
サンプルコード ZIP 1.04 MB
Hardware
RZ/Aシリーズ用回路図CADデータ : OrCAD®版 English PCB設計ファイル ZIP 49 KB

select_allソフトウェア/ツールページ

タイトル 分類 Description 会社名
RZ/Aシリーズ 用FATファイルシステム File System RZ/Aシリーズ用のPC互換FATファイルシステム・ソフトウェアライブラリ
Renesas
統合開発環境 e² studio IDE and Coding Tool Eclipseベース ルネサス統合開発環境
[Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
(Note: コンパイラは追加ソフトウェアとしてインストールする必要があります)
(Note: GitHubの FSP with e² studio Installer (Platform Installer) は、e² studio ツール、RA FSPパッケージ、GCCツールチェーン、Segger J-Linkドライバ等をまとめてインストールします。個別インストールは不要です。)
Renesas
RZ/A1 ソフトウェア開発キット (SDK for Camera) Software Package カメラ入力、LCD出力、画像調整を一貫してサポートする、RZ/A1用HMIソフトウェア開発キットです。
Renesas
RZ/A1LU FreeRTOS™ ソフトウェア開発キット Software Package カメラ入力、LCD出力、画像調整を一貫してサポートする、RZ/A1LU用HMIソフトウェア開発キットです。
Renesas
カメラ対応開発支援ツール QE for Camera Solution Toolkit Renesas製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]
Renesas
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display Solution Toolkit Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] Renesas
スマート・コンフィグレータ Solution Toolkit 「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。[Support MCU/MPU: RX, RA, RZ, RH850] Renesas

memoryボード&キット

製品名 タイトル 分類 会社名
YSTREAM-IT-RZ-V2 Stream It! RZ MPU Evaluation Board Reference Renesas