概要
説明
このシステムは、さまざまなディスプレイ出力をサポートしながら、高い効率を提供します。 スケーラブルなコックピットおよびインフォテインメントソリューションの高品質出力は、システムオンチップ(SoC)、電源管理IC(PMIC)、および構成可能なPCIeクロックジェネレータの組み合わせによって可能になります。
このシステムのメリット:
- スケーラブルなコックピットおよびインフォテインメントソリューション向けに高効率でさまざまなディスプレイ出力に対応した高品質な出力をサポート
- 1920×720ピクセルの大型クラス12.3インチディスプレイでスムーズな3Dクラスタを実現
- 柔軟な電源は、幅広いマルチコアSoCをサポートし、フルパワーレール管理と複数のスリープモードを統合して、最適化されたシステムを実現します。
- R-Car SoC用に検証されたPMICを使用して開発コストと開発期間を削減
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Clock Generator
製品
PMIC
製品
SoC R-Car E3e
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
ルネサスのタイミング・ソリューションは、使いやすい構成でシステム要件を満たす様子がご覧になれます。
ビデオシナリオ
車載用タイミングデバイスの製品ラインマネージャを担当しているエティエンヌ・ヴィンケルミュラーです。本日はクロックについてお話しします。
現在のクロックにおける課題は、データレートの増加とシステムの複雑さが増すにつれ、求められる周波数の増大とより低いジッタなどです。
このデモでは、システムに必要な全てのクロックを、統合クロックジェネレータで生成する様子がご覧になれます。この例ではルネサスのSoC(R-Car)を使用していますが、こうした事例はあらゆるシステムに適用できます。
この統合クロックジェネレータには多くの利点があります。まずPCI Express Gen4までのシングル・エンドまたは差動シグナリングおよびジッタレベルだと、最大350MHzを生成できます。また、周波数の変調(スペクトラム拡散)や再構成など、様々な機能を有しています。
このデバイスで特に人気が高いのは、簡単にシステム構成できる点です。ウェブサイト上のこのリンク先の通り、テーブル内にお求めの技術要件を記入するだけでいいのです。
このクロックジェネレータ1つが複数の水晶発振器の代わりとなり、より小さい実装面積、多くの機能、高い柔軟性、そして低価格といったメリットをご提供します。