概要
説明
RL78/G1AマイコンはCPU動作時:66μA/MHz、スタンバイ (STOP) 時:230nAの業界最小レベルの低消費電流と、43.2DMIPS (32MHz時) の高性能を両立。高精度12ビットA/Dコンバータ、発振子、不揮発メモリ、安全機能 (ハードウェアの不正動作を検出する機能)の搭載により、欧州の家電安全規格 (IEC60730) にも対応可能。25-64ピンでLGA/BGAなどの小型パッケージをラインアップし、民生・産業向けのセンサ応用機器に最適です。
特長
- CPU:RL78コア、最大32MHz
- 電圧:1.6V~3.6V
- パッケージ:
- 32~48ピン HWQFN
- 48~64ピン LFQFP
- 64ピン VFBGA
- 25ピン WFLGA
- メモリ: SRAM最大 4KB, プログラムフラッシュ最大 64KB
- タイマ:
- 16ビットタイマ(ch) x 8
- 8ビットタイマ(ch) x 4
- ウォッチドッグタイマ(ch) x 1
- 12ビットインターバルタイマ x 1 ch
- PWM: PWM出力 x 6
- アナログ機能: 10ビットA/Dコンバータ(ch) x 28
- オンチップオシレータ周波数(MHz):
- 高速 1M, 2M, 3M, 4M, 6M, 8M, 12M, 16M, 24, 32MHz
- 低速 15kHz
- その他: RTC, パワーオンリセット, 低電圧検出
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
FFTライブラリ Fast Fourier Transform (FFT) ライブラリ
|
DSP / FFT | ルネサス |
RL78ファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny] RL78ファミリ用 FATファイルシステム
|
File System | ルネサス |
RL78ファミリ,78K0R用リアルタイムOS [RI78V4] V1 μITRON4.0仕様準拠 RL78ファミリ,78K0R用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
RL78ファミリ用リアルタイムOS [RI78V4] V2 μITRON4.0仕様準拠 RL78ファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
暗号ライブラリ セキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリ
|
Security / Crypto | ルネサス |
RL78ファミリ用 音声録音・再生システム [M3S-S2-Tiny] RL78ファミリ用 音声再生システム
|
Sound / Voice | ルネサス |
AP4, Applilet 他社製コンパイラ、GNUコンパイラに対応したマイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RZ、V850、RX、RL78、78K対応)
|
Code Generator | ルネサス |
コード生成プラグイン GUI設定による周辺I/Oドライバ生成ツール [ルネサスIDE "e² studio" および CS+に標準搭載] [Support MCU/MPU: RL78, V850, 78K, RX]
|
Code Generator | ルネサス |
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL] RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ 。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
コードフラッシュライブラリ コードフラッシュメモリ書き換えライブラリ(78Kファミリ コードフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
|
Self Programming Library (Flash Library) | ルネサス |
データフラッシュライブラリ データフラッシュメモリ書き換えライブラリ(RL78ファミリ データフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
|
Self Programming Library (Flash Library) | ルネサス |
RL78ファミリ用e² studioシミュレータ RL78ファミリ用シミュレータ [対応IDE: e² studio] (Note: 本製品はルネサス統合開発環境e² studioに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
消費電流測定ツール QE for Current Consumption 消費電流チューニングの作業期間短縮に貢献する開発支援ツール [ルネサスIDE "e² studio" および CS+(CS+ for CCのみ)に標準搭載] [Support MCU/MPU: RX, RL78]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
統合開発環境 CS+ ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0]
(Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RL78ファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
SPI/QSPIシリアルフラッシュメモリ・QSPIシリアル相変化メモリドライバ SPI/QSPIバスシリアルフラッシュメモリ用、QSPIバスシリアル相変化メモリ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
IAR Embedded Workbench for Renesas RL78 IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RL78 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
|
IDE and Coding Tool | IAR Systems |
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
Reality AI Utilities AI開発とパフォーマンス検証のためのラウンドトリップワークフローにより、データの収集、モデルの最適化、およびルネサスハードウェアへの直接デプロイが可能
|
Solution Toolkit | ルネサス |
23件
|
サンプルコード
ボード&キット
RL78/G1A (R5F10ELEAFB) Target Board
オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Lite、E1(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告
(PDF | English, 日本語)
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター
サポート
サポートコミュニティ
-
RL78/G1AのUM誤記 TO07
P41/TO07のポートの等価回路に誤記があるようです。タイマー出力として使用する場合はP41のポートラッチに0を設定しなければいけないはずですけれども、等価回路を見ると出力にANDゲートが ...
2013年7月28日 -
RL78/G1AのADCについて
初めて質問させていただきます。初心者です。 現在コード生成でRL78/G1AのADC12bitを動作させようとしているのですが ・「コンパレータの動作設定」で許可と停止がありますが 停止はどのような使用状態の ...
2019年9月26日 -
シリーズ間のSFRアドレスの違い
... FFFE2H.2 F00F0H.5 R5F102AR5F103A FFFE3H.0 F00F0H.5 RL78/G13 R5F100R5F101 FFFE3H.0 F00F0H.5 RL78/G14 R5F104 FFFE3H.0 F00F0H.5 RL78/G1A R5F10E FFFE3H.0 F00F0H.5 RL78/G1C R5F10JR5F10K FFFE3H.0 F00F0H.5 RL78/G1D R5F11A FFFE3H.0 F00F0H.5 RL78 ...
2017年10月26日
よくあるご質問
-
FAQ 1010667 : RL78/G13の48ピン(HWQFN)製品のexposed die padは実装時にどのように処理すればいいでしょうか。
... の処理は絶対に行わないでください。 (WQFNパッケージも同様です。) 適用製品 RL78/G12 RL78/G13 RL78/G14 RL78/G1A RL78/G1C RL78/G1E RL78/I1A RL78/F12 RL78/F13 RL78/F14 RL78/F15 RL78 ...
1970年1月1日 -
RL78ファミリ: A/D変換分解能とA/D変換時間の関係
... E ✓ ✓ 異なる グループ A: RL78/I1B, RL78/I1C, RL78/I1Eグループ B: RL78/G23, RL78/G24グループ C: RL78/G1A, RL78/G1P, RL78/I1D, RL78/L1Cグループ D: RL78/F23, RL78/F24, RL78/L1Aグループ E ...
2024年11月12日 -
RL78ファミリ: パワーオン・リセット回路(POR)によるリセット信号
... F24, RL78/G10, RL78/G11, RL78/G12, RL78/G13, RL78/G13A, RL78/G14, RL78/G15, RL78/G16, RL78/G1A, RL78/G1C, RL78/G1D, RL78/G1F, RL78/G1G, RL78/G1H, RL78/G1M,RL78/G1N, RL78 ...
2025年4月28日
ニュース&ブログ
ブログ
2023年11月30日
|