ルネサス製デジタルマルチフェーズコントローラに対応
ルネサスのスマートパワーステージ(SPS)モジュールは、高精度の電流および温度モニタを内蔵しており、コントローラおよびダブラーへフィードバックを提供することで、マルチフェーズDC/DCシステムを構成します。 これらのデバイスは、ロードラインベースレギュレータにおいて、システムレベルでの高精度な電源管理と業界最高クラスの過渡応答を可能にします。 当社のSPSソリューションは、DCRセンシングネットワークおよび関連する熱補償回路を不要にすることで、設計の簡素化とシステム全体の性能向上を実現します。
高精度な電流モニタリング
内蔵されたIMONテレメトリにより、外部DCRネットワークを使用せずに高精度な電流モニタリングが可能となり、設計の簡素化とシステムの信頼性向上を実現します。
内蔵温度フィードバック
統合温度モニタ(TMON)により、コントローラへリアルタイムで温度フィードバックを提供し、動的な負荷条件下における保護機能と性能を強化します。
簡素化された設計
SPSモジュールは外付けのセンシング部品を不要にし、部品表(BOM)の複雑さを低減するとともに、市場投入までの時間を短縮します。
効率と拡張性
最大90Aに対応し、最新のマルチフェーズDC/DCスイッチング・コントローラと互換性があるため、民生用プリケーションからデータセンターまで、幅広いプラットフォームにわたる高いスケーラビリティを実現します。
サポート
サポートコミュニティ
ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。