概要
説明
2 MBの内蔵SRAMと400MHzのArm®Cortex®-A9コアを搭載したRZ/A1LCは、MPUレベルの性能を、MCUの組み込み設計で実現可能です。 RZ/A1LCは、外付けメモリなしで、非常にコンパクトな組み込み設計を可能にします。 Linux、RTOS、またはBare Metalでサポートされているため、コンパクトで高性能なIntelligent IoT End Pointデバイスを設計するのに最適なデバイスです。 SDRAMインタフェースを備えた176ピンBGAパッケージでサポートされ、最大128 MBの外部メモリを拡張できます。
特長
- CPU: Cortex-A9 core, Max. 400MHz
- Voltage: 3V to 3.6V
- Package: 176-pin LFBGA
- Memory: SRAM 2MB
- PWM:
- Analog function: 12-bit A/D Converter (ch) x 8
- Others: PLL, RTC, Power-On Reset
製品比較
アプリケーション
- 家電
- ヘルスケア
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RZ/A1LU FreeRTOS™ ソフトウェア開発キット カメラ入力、LCD出力、画像調整を一貫してサポートする、RZ/A1LU用HMIソフトウェア開発キットです。
|
Software Package | ルネサス |
RZA1 Microsoft Azure ソフトウェア開発キット Microsoft AzureをサポートしたRZA1ソフトウェア開発キットです。RZA1向けBSPと各種ドライバ、Azure RTOS (Threadx)、Azureミドルウェア(USBホスト、USBデバイス、ネットワーク、IoT、ファイルシステム、GUI開発)が含まれています。
|
Software Package | ルネサス |
カメラ対応開発支援ツール QE for Camera Renesas製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
RZ スマート・コンフィグレータ RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
TES Guiliani Guiliani is a GUI development tool provided by TES.
|
Solution Toolkit | TES Electronic Solutions GmbH |
統合開発環境 e² studio RZファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
SEGGER J-Link and J-Trace PRO The J-Link debug probes offer full support for RZ Family MPUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
|
Emulator | SEGGER |
8件
|
サンプルコード
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター