メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • CPU: Arm® Cortex®-R4 Processor with FPU, 450MHz
  • Management data input / output interface(Slave/Master)
  • Memory: Tightly Coupled Memory 544KB(with ECC), Extended SRAM 1MB(with ECC, option)
  • Analog function: 12-bit A/D Converter Unit0 : 8ch,Unit1 : 8ch
  • Package: 112-pin FBGA
  • Voltage: Core 1.2V, I/O 3.3V

説明

RZ/T1-Mグループは、リアルタイム処理に向けて設計された、Arm® Cortex® -R4 Processor with FPUを採用し、最大450MHzでの高速動作が可能です。また、MDIOインタフェースを搭載し、光モジュールなどのアプリケーションに最適です。6 x 6mmの小型パッケージで省スペース化に貢献します。

アプリケーション

Optical modules

適用されたフィルター