概要
説明
The AT25XE021A is a member of our System Enhancing class of code and data storage solutions. It is designed for all system memory tasks ranging from boot/code shadowing to data logging and includes the 256-byte page Erase feature that enables efficient, lower energy datalogging.
特長
- Universally compatible pin out and command set
- Low Sleep power for bootloader tasks
- Standard block architecture with added 256-byte page erase for energy efficient Data Logging
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。