モーターの制御と機器の故障検知を1つのマイコンで実現するデモです。
e-AIはモーターの異常を通して、モータを搭載する機器自身の故障を検知することが可能です。
モータの異常は加速度センサー、または電流・トルク・回転数などモーター制御マイコンが持つ情報を使用して、検知します。 「e-AI」がモーター制御をよりインテリジェント化し、メンテナンス時期の予測や故障箇所の特定などを、リアルタイムにエンドポイントで実現します。

Added on 1月 16, 2019

モータ制御におけるe-AIソリューション例 / electronica 2018 (ドイツ・ミュンヘン)

Added on 10月 02, 2018

モーターの制御と故障検知を1つのマイコンで実現するデモです