概要

マイコンを用いて、三相ブラシレスDCモータのインバータ制御(ベクトル制御、120度通電制御)を行うためのソリューションです。

構成

RXファミリ

RLファミリ

※RLファミリは上記24V Motor Control Evaluation System for RX23TのインバータボードにRLファミリ CPUカードを購入し接続してください。

RAファミリ

※RA6T1のCPUカードを使用する場合で別途インバータボードが必要な場合はルネサス製Evaluation System for BLDC Motor (RTK0EMX270S00020BJ) を使用してください。

ソフトウェアはWebからダウンロードしてください。

制御方式 ロータ検出 RX13T RX23T RX24T RX24U RX66T RX72T RL78/G1F RL78/G1G RL78/G14 RL78G1M RA6T1
ベクトル制御 センサレス   〇※  
エンコーダ   〇※      
120度通電制御 センサレス          
ホールセンサ          

※詳細情報につきましては、当社営業までお問い合わせください。

モータ制御評価ボード(RX23T)

モータ制御評価ボード(RX23T)

BLDCモータ(24V、6W)×1
インバータボード×1
RX23T(64pin)CPUカード×1

RX24T CPU カード

RX24T CPU カード

モータ制御開発支援ツール

モータ制御開発支援ツール

アプリケーション

HVAC 機器のファン、ポンプ、コンプレッサーなどのブラシレスDC モータ制御に使用できます。