メインコンテンツに移動

ロボットアームシステム

概要

説明

このロボットアームシステムは、高性能ビジョンAI MPUを搭載した「脳と小脳」の協調アーキテクチャを利用しています。 DRP-AIアクセラレータを搭載したAIモジュール(脳)が知覚と意思決定を行い、CPUモジュール(小脳)がリアルタイムのモーション制御、センサフュージョン、経路計画を管理します。 さらに、このシステムは複数の通信プロトコルをサポートしており、関節や器用なロボットハンドなど、他の人型ロボットモジュールとのシームレスな統合を可能にし、多用途で完全なシステムを形成しています。

このシステムのメリット:

  • DRP-AIアクセラレータを搭載したこのシステムは、リアルタイムの物体検出、セグメンテーション、姿勢推定を実現 これらの機能により、ロボットアームは、高精度と適応性を必要とするタスクに不可欠な、強固な知覚能力と意思決定能力を装備
  • CAN FD、イーサネット、SPI、RS-485などのプロトコルをサポートするこのシステムは、関節や器用なロボットハンドなどの他のモジュールとシームレスに統合され、統一された機能的なヒューマノイドロボットシステムを形成 この柔軟性により、さまざまな用途への拡張や適応が容易
  • マルチコアArm® Cortex®-A55およびCortex-R8プロセッサは、リアルタイムのモーション制御とセンサフュージョンを可能にし、スムーズで応答性の高いロボット操作を実現

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
Web Connector Arrow.21 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 WS078 WS078 WS078 Power Block Power Block Power Block PMIC PMIC PMIC Connector 2 Connector Arrow Power Stage 1 Power Stage 1 Power Stage 1 Connector Arrow.15 Input 24V Input 24V Input 24V Connector Arrow.17 Power-on Sequence Power-on Sequence Power-on Sequence DDR DDR DDR SD Card Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Bi-directional Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Bi-directional.37 Wi-Fi Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy Bi-directional.41 Bluetooth PCIe 2-lane PCIe 2-lane PCIe2-lane Bi-directional.45 Ethernet PHY x2 Ethernet PHY x2 Ethernet PHY x2 Bi-directional.48 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 Bi-directional.51 RS-485 RS-485 RS-485 Bi-directional.54 Dexterous Hand Dexterous Hand Dexterous Hand Bi-directional.56 IMU Sensor IMU Sensor IMU Sensor Bi-directional.59 Ultrasonic Sensor Ultrasonic Sensor Ultrasonic Sensor Bi-directional.62 Camera Sheet.78 Sheet.79 USB 3.2 x2 USB 3.2 x2 USB 3.2 x2 Bi-directional.81 Connector dotted line Camera (Up to 4) Camera (Up to 4) Camera(Up to 4) Bi-directional.84 Acquiring Image Data Acquiring Image Data Acquiring Image Data Connector dotted line.86 Bi-directional.89 Quad component Component block.751 Component block.747 Component block.748 Joint x n Joint x n Joint x n Connector Arrow.95 Vertical Wire Bundle n n n Sheet.98 MPU MPU MPU Sheet.103 MPU MPU MPU Power Power Power LPDDR4 LPDDR4 LPDDR4 SDIO SDIO SDIO PCIe 2.0 PCIe 2.0 PCIe 2.0 SPI SPI SPI PCIe PCIe PCIe Ethernet Control x2 Ethernet Control x2 Ethernet Control x2 USB 2.0 Gen 2 x2 USB 2.0 Gen 2 x2 USB 2.0Gen 2 x2 UART UART UART SPI SPI SPI SPI SPI SPI Ethernet Ethernet Ethernet USB 3.2 Gen 2 x2 USB 3.2 Gen 2 x2 USB 3.2Gen 2 x2 MIPI CSI-2 x4 MIPI CSI-2 x4 MIPICSI-2 x4
Exiting Interactive Block Diagram