メインコンテンツに移動

AI駆動ドローイングロボットアーム

概要

説明

描画アプリケーション用に設計されたこのAI描画ロボットアームは、画像キャプチャ用のカメラを利用しています。 システムは、これらの画像を高度なアルゴリズムで処理し、パターンを生成し、ステッピングモータを制御するために正確で機械が読み取り可能な命令に変換します。 この革新的なシステムは、時間の節約と品質の一貫性のために正確で再現可能なパターン、ロゴ、識別子を必要とする産業・製造アプリケーションから、ロボティクスの体験学習から利益を得る教育・研究環境まで、さまざまな分野に役立っています。

このシステムのメリット:

  • 高性能Arm® Cortex®-M85コアMCUは1GHzで動作し、低消費電力で要求の厳しいAIやグラフィックスタスクのためのエネルギー効率に優れた処理で、計算集約型アプリケーションを可能にします。
  • NPUを統合したAI/ML機能は、物体認識や予測調整などのインテリジェント機能をサポートし、よりスマートで適応力のあるシステムを構築します。
  • 統合されたMIPI-DSI/CSI、グラフィックスLCDコントローラ、および2D描画エンジンは、単一のMCUを使用して、画像のキャプチャ、表示、およびオンデバイス処理を簡素化します。
  • 強力なPWMタイマと高分解能16ビットADCが、きめ細かなモータ制御と正確なフィードバックを保証し、ドローイングアームの正確な動きと位置決めを実現します。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
WS111: WEB Connector Arrow.95 Line Input arrow 12V 12V 12V Connector Arrow Line Arrow Line Arrow.9 Connector 1.160 3.3V 3.3V 3.3V 1.8V 1.8V 1.8V RS-485 RS-485 RS-485 CAN T/R CAN T/R CAN T/R Bi-directional Bi-directional.19 MCU Interface Connector Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Line Bi-directional Line Bi-directional.38 Vertical Wire Bundle 2 2 2 Sheet.41 2 2 2 2 Sheet.44 Cloud 1 USB Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Line Bi-directional.55 HDMI Converter HDMI Converter HDMI Converter HDMI HDMI HDMI LCD Monitor Sheet.61 Sheet.62 Camera Sheet.64 Sheet.65 LCD (TFT-LCD) Block.120 TFT-LCD TFT-LCD TFT-LCD Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Bi-directional.73 Bi-directional.74 Line Bi-directional.75 Display Display Display Line Bi-directional.78 Line Arrow.82 Connector dotted arrow Connector 1.160.86 Micro ROS Micro ROS Micro ROS Quad component non Renesas Component block.751 Component block.747 Component block.748 Step Motors Step Motors Step Motors Connector Arrow.96 WS111 WS111 WS111 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator LDO LDO LDO Motor Driver Motor Driver Motor Driver Sheet.98 MCU MCU MCU UART UART UART CAN FD CAN FD CAN FD GMAC GMAC GMAC USB.54 USB USB MIPI-DSI MIPI-DSI MIPI-DSI GLCDC GLCDC GLCDC MIPI-CSI MIPI-CSI MIPI-CSI CEU Camera I/F CEU Camera I/F CEU Camera I/F GPT GPT GPT
Exiting Interactive Block Diagram