マイコン
製品名 ラインナップ
(Flashメモリサイズ)
主な用途 主な特徴 主な評価用ボード ユーザーズマニュアル
RL78/I1A 20pin – 38pin
( 32KB – 64KB )
DALI通信機器
ディジタル電源
PFC制御機能
DC/DC制御機能
DALI機能
125℃対応
EZ-0012
QB-R5F107DE-TB
TCM-RL78I1A
TPW-RL78I1A
RL78/G10 10pin – 16pin
( 1KB – 4KB )
システム制御 小ピン
小型
低消費電力
QB-R5F10Y16-TB
YCB17RL78G10QS0510

AE-R5F10Y16ASP
RL78/G11 10pin – 25 pin
( 16KB )
ディジタル電源
センサ機器
PFC制御機能
DC/DC制御機能
PGA
超低消費電力
YQB-R5F1057A-TB
YRPBRL78G11
RL78/G12 20pin – 30pin
( 2KB – 16KB )
システム制御 小ピン
小型
低消費電力
QB-R5F1026A-TB
HSB78G12-20-WS
RL78/I1D 20pin – 48pin
( 8KB – 32KB )
センサ機器 超低消費電力
オペアンプ
コンパレータ
RTE5117GC0TGB00000R
YCB16RL78I1D001B
RL78/G13 20pin – 128pin
( 16KB – 512KB )
システム制御 幅広いラインナップ
低消費電力
QB-R5F100LE-TB
GR-KURUMI
AE_R5F100LGAFB
Synergy S128 32pin – 64pin
( 256KB )
DALI機器
ディジタル電源
システム制御
高分解能PWM
DALI機能
YSDKS128E10
RX65N 64pin – 177pin
( 512KB – 2048KB )
照明用ルータ セキュリティ
コネクティビティ
HMI
RX65N Cloud Kit
センサ
種類 製品名 パッケージ 主な特徴 主な評価用ボード ユーザーズマニュアル
カラーセンサ ISL29125 6 Ld ODFN (1.65x1.65x0.70mm) RGB  カラーセンサ
小型パッケージ
低消費電力
I2C接続
ISL29125EVAL1Z
照度センサ ISL29035 6 Ld ODFN (1.50x1.60x0.75mm) ワイドレンジ
小ピン
超小型パッケージ
低消費電力
ISL29035EVAL1Z
ドライバIC
品名 パッケージ PFC機能 保護機能 調光 データシート アプリケーションノート
R2A20134 SOP8 内蔵 UVLO,OCP  
R2A20134A SOP8 内蔵 UVLO, OVP,
OCP, TSD
 
R2A20135 SOP8 内蔵 UVLO 内蔵
  • UVLO:Under Voltage Lock Out
  • OVP:Over Voltage Protection
  • OCP:Over Current Protection
  • TSD:Thermal Shutdown