LEDダウンライトソリューションの特長

  • 位相調光信号対応、及びPWM調光信号源によるDC電流調光が可能
  • 抜群のラインレギュレーションによるワールドワイド電源入力対応が容易
  • 多様なMOSラインナップにより、広範囲の電力選定が可能

Downlight

調光に対応した3種類の評価ボードを準備

非調光ダウンライトソリューション

特長

  • ワールドワイド市場向けソリューション(Vac=85V~246V)

仕様

  • Pin=10W
  • 効率:85%以上
  • 力率:0.9以上
  • 全高調波ひずみ[THD]20%以下
  • 出力リップル電流30%以下

Circuit DiagramR2A20134EVB-NNWE回路

アプリケーションノート

アプリケーションノート 推奨品名 高解像度回路図 計算シート デモ映像
R2A20134EVB-NNWE ドライバ IC :R2A20134SP

位相調光対応ダウンライトソリューション(100V)

特長

  • 位相調光ソリューション(Vac=85V~132V)

仕様

  • Pin=10W
  • 効率:85%
  • 力率:0.9以上
  • 全高調波ひずみ[THD]20%以下
  • 出力リップル電流30%以下
  • Leading、Trailing edgeタイプの調光器に対応
  • NEMA SSL6対応

Circuit DiagramR2A20135EVB-ND1回路

アプリケーションノート

アプリケーションノート 推奨品名 高解像度回路図 計算シート デモ映像
R2A20135EVB-ND1 ドライバ IC :R2A20135SP

位相調光対応ダウンライトソリューション(200V)

特長

  • 欧州市場向け位相調光ソリューション(Vac=180V~264V)

仕様

  • Pin=10W
  • 効率:80%以上
  • 力率:0.9以上
  • 出力リップル電流30%以下
  • Leading、Trailing edgeタイプの調光器に対応

Circuit DiagramR2A20135EVB-ND2回路

アプリケーションノート

アプリケーションノート 推奨品名 高解像度回路図 計算シート デモ映像
R2A20135EVB-ND2 ドライバ IC:R2A20135SP