メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

RZ MPU向けGUIフレームワークとしてHTML5 (Gecko)を提供します。
本製品をご利用の際は、はじめにHTML5 (Gecko)向けのStart-up Guideをご確認ください。

提供機能

  • レンダリングエンジンGecko (*)
    (*) GeckoはブラウザアプリケーションであるFirefoxのレンダリングエンジンです。

対象リファレンスボード

  • RZ/G2L Evaluation Board Kit
  • RZ/G2LC Evaluation Board Kit
  • RZ/V2L Evaluation Board Kit
  • HopeRun Technology HiHope RZ/G2H platform (hihope-rzg2h)
  • HopeRun Technology HiHope RZ/G2M platform (hihope-rzg2m)
  • HopeRun Technology HiHope RZ/G2N platform (hihope-rzg2n)
  • Silicon Linux RZ/G2E evaluation kit (EK874)

リリース情報

  • 2025/4/25:RZ MPU HTML5 (Gecko102.15)パッケージ V2.1.2
  • 2024/7/31:RZ MPU HTML5 (Gecko102.15)パッケージfor RZ/V2L V1.0.1
  • 2024/6/18:RZ MPU HTML5 (Gecko102.15)パッケージfor RZ/V2L V1.0.0
  • 2024/6/17:RZ MPU HTML5 (Gecko102.15)パッケージ V2.1.1
  • 2023/10/31:RZ MPU HTML5 (Gecko102.15)パッケージ V2.1.0
  • 2023/7/31:RZ MPU HTML5 (Gecko91)パッケージ V1.3.0
  • 2023/7/7:RZ MPU HTML5 (Gecko102)パッケージ V2.0.3
  • 2023/4/7:RZ MPU HTML5 (Gecko102)パッケージ V2.0.2
  • 2023/2/27:RZ MPU HTML5 (Gecko102)パッケージ V2.0.1
  • 2022/12/29:RZ MPU HTML5 (Gecko102)パッケージ V2.0.0
  • 2022/11/30:RZ MPU HTML5 (Gecko91)パッケージ V1.2
  • 2022/9/30:RZ MPU HTML5 (Gecko91)パッケージ V1.1
  • 2022/6/30:RZ MPU HTML5 (Gecko91)パッケージ V1.0

ターゲットデバイス

以下ダウンロードリンクよりHTML5 (Gecko102.15)パッケージをダウンロードし、付属するStart-up Guideをご確認ください。当パッケージに合わせてそれぞれに対応するVLPもダウンロードしてください。

ダウンロードターゲット
デバイス
ターゲット
SW
HTML5 (Gecko102.15) packages V2.1.2 for RZ/G Verified Linux Package V3.0.7 (RTK0EF0045Z40001ZJ_v2.1.2.zip) (ZIP)RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2ERZ/G VLP v3.0.7
Open source packages for HTML5 (oss_pkg_gecko102.15_v2.1.2_forVLPGv3.0.7.7z) (7Z)(*)
HTML5(Gecko102.15_packages V2.1.2) Start-up Guide (for RZ/G Verified Linux Package V3.0.7) (PDF)(**)
ダウンロードターゲット
デバイス
ターゲット
SW
HTML5 (Gecko102.15) packages V1.0.1 for RZ/V Verified Linux Package V3.0.6 (RTK0EF0045Z40002ZJ_v1.0.1.zip) (ZIP)RZ/V2LRZ/V VLP v3.0.6
Open source packages for HTML5 (oss_pkg_gecko102.15_v1.0.1_forVLPVv3.0.6.7z) (7Z)(*)
HTML5(Gecko102.15_packages V1.0.1) Start-up Guide (for RZ/V Verified Linux Package V3.0.6) (PDF)(**)

(*) 当ファイルは追加ファイルです。ダウンロードは必須ではありません。詳細についてはStart-up Guideをご確認ください。

(**)当PDFはそれぞれのパッケージに同梱されているStart-up Guideと同一のものです。Webブラウザ上でご覧になる際にこちらのリンクをお使いください。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。