6種類の産業ネットワークプロトコルをサポート。共通APIで開発工数削減に貢献します。

産業ネットワークプロトコルはPROFINET®、EtherNet/IP™、POWERLINK®、Modbus/TCP、EtherCAT®、Sercos® IIIと6種類のプロトコルをサポートします。

アプリケーションソフトウェア用の共通APIにより、プロトコルに依存よるプログラム修正量が軽減できるため、お客様向けのアプリケーション開発に注力できます。

アプリケーションによっては、R-INエンジンベースのLSI間での乗せ換えが簡単に行えます。

Target Devices

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
その他資料
Software for CONNECT IT! ETHERNET RZ/N (DVD Image) ソフトウェア/ツール-その他 ISO 2,506.19 MB

RZ/N1ソフトウェア構成

画像
rzn1-software-layer-ja

製品リスト

プロトコル

プロトコル 会社名 ステータス
EtherCAT® Beckhoff リリース済み
Ethernet/IP™ PORT リリース済み
Modbus TCP/IP Renesas リリース済み
POWERLINK® PORT リリース済み
PROFINET® PORT リリース済み
Sercos® III CANNON-Automata 準備中
CANopen® PORT リリース済み

冗長プロトコル

冗長プロトコル 会社名 ステータス
DLR Renesas リリース済み
HSR NetModule リリース済み
PRP NetModule リリース済み