CS Lab GmbH

カテゴリ: Communication

制御ネットワークと、ビルおよび産業オートメーション・アプリケーション向けに設計された、フル機能データ通信プロトコルスタック。

詳細

HVAC、照明、およびアクセス制御アプリケーションで広く使用されているBACnet Stackは、ISO 16484-5 Building Automation and Control Systemsのデータ通信プロトコルに準拠しています。これは、IP、イーサネット、およびBACnet MS/TP通信のための、認定された標準準拠のデータ・レイヤ・インプリメンテーションです。スタックの機能範囲は、B-SS、B-SA、B-ASC、およびB-AACのプロファイルに従って、BACnetサーバーの開発に適しています。

BACeyeソフトウェアツールを使用すると、Bacnetデバイスとそのオブジェクトとプロパティへの簡単な設定、監視、アクセスが可能になります。

BACnet StackとBACeyeツール機能の実演のため、Renesas Synergy™ キットSK-S7G2にBACnetアプリケーション・ソフトウェアをダウンロードしてください。

 

IAR Diagram

Copyright Disclaimer

CS-Lab GmbH Copyright 2016.

/ja/products/synergy/software/add-ons/cs-lab-bacnet-stack/jcr:content/gallerydownload

Download

バージョン 1.0

現在のリリース

リリース日: 2016-10-12

対応MCU: S7G2

MD5: d3438728f5151c824510955f933dbf5f

ダウンロード

新着情報

First release.

インストール手順

See “Installation BACnet SSP1.1.0”

/ja/products/synergy/software/add-ons/cs-lab-bacnet-stack
/ja/products/synergy/software/add-ons/cs-lab-bacnet-stack/jcr:content/allversionsection