概要
説明
RL78ファミリの初期評価で必要な「評価環境立ち上げ」と「MCU電源電流の算出」の課題を改善した画期的なオンラインツールです。「MCU simulator online」と「消費電流計算ツール」の二種類をラインアップしています。
特長
- MCU simulator online
評価ボードや開発ツールを準備する必要がなく、RL78 Quick solutionやアプリケーションノートのサンプルプロジェクトがインポートされた状態で使用できるため、すぐに初期評価を開始することができます。初期評価の時間と費用を抑えることができます。 - 消費電流計算ツール
低消費電力であるRL78製品の周辺機能を条件設定することで、MCUの周辺機能を含めた電源電流をすぐに算出できます。目的の電流値に抑えられているか、条件を変更することでさらに電流値を削減できないかを検討することができます。
ターゲットデバイス
ビデオ&トレーニング
この動画では、ブラウザ上で無償で利用できるシミュレータである、MCU Simulator Onlineについて紹介します。評価ボードの購入や開発環境のインストールは必要ありません。ブラウザ上でMCUの初期評価をすぐに開始できる画期的なツールです。
オンラインシミュレータを試すには、こちらをご覧ください: https://www.renesas.com/websimulator-ja
サポート
サポートコミュニティ
- Applilet EZ PL for RL78 V2.00Jのインストール
... のためにRL78/G10でPWM信号を生成したく考えます。 昨年末の「RL78 Webシミュレータ お試しキャン ペーン」でRSK for RL78/G13が当 ...
2017年4月27日 - Applilet EZ PL for RL78 V2.00Jのインストール
... のためにRL78/G10でPWM信号を生成したく考えます。 昨年末の「RL78 Webシミュレータ お試しキャン ペーン」でRSK for RL78/G13が当 ...
2017年4月27日 - Macbook上でのH8S\,H8/300 Standard Toolchainの使用について
初めましてboboboというものです。仕事の勉強のために貴社の製品を使っているものです。貴社の統合開発環境HEW(High-performance Embedded ...
2019年1月1日