メインコンテンツに移動

CS+からe² studioへの移行方法

統合開発環境の移行方法

概要

Porting from CS+ to the e² studio

CS+ からe² studioにプロジェクトを移行するには、以下2つの方法があります。

内容 既存プロジェクトの流用 新規プロジェクト作成
ソースファイル登録 自動 手動
オプション設定 自動(一部のみ) 手動
ソースファイルとフォルダ位置 自動 考慮せずに登録
ソースファイルと自動生成ファイルとの競合 プロジェクト生成後に変更の必要あり 手動(登録時に考慮)

既存プロジェクトを変換してe² studioの新規プロジェクトを作成

CS+のCA78K0R (Note1)/CC-RL/CC-RX/プロジェクトは、e² studioのインポート機能を使用して、e² studioプロジェクトに変換することができます。CS+とe² studioのプロジェクト移行に関する機能制限への対処方法などは、「e² studioとCS+間のプロジェクト移行に関する機能制限 (PDF | English, 日本語) 」に記載されております。併せてご覧ください。

Note

  1. CC-RLプロジェクトに変換されます。

作成手順

  1. e² studioでメニューバーの[ファイル]、またはプロジェクト・エクスプローラの右クリックメニューから[インポート]を選択します。
画像
  1. e² studio[インポート]ダイアログ内インポート先の選択で[Renesas CC-RX/CC-RL (CS+) プロジェクト]を選択します。
    (32ビット版のe² studioでは[Renesas共通プロジェクト・ファイル]を選択してください)
画像
  1. e² studio[インポート]ダイアログ内[ファイルの選択]で変換対象のCS+用プロジェクト・ファイル(*.rcpe)を指定します。
画像
  1. e² studio[インポート]ダイアログの[ターゲットの選択]は、プロジェクト・ファイルが指定されると自動的に入力されます。[Debug Hardware]で使用するデバッガを選択後、[終了]ボタンでダイアログを終了します。
画像

新規にe² studioプロジェクトを作成し、お客様のソースファイルを登録

  1. e² studioのメニューバーから[ファイル] → [新規] → [C Project] の順にクリックして新しいCプロジェクトを作成します。右図に示す新規プロジェクト作成ウィザードが起動します。
  2. ダイアログでプロジェクト名を入力し、ツールチェインを選択します。[次へ(N)>] をクリックしてください。
画像
  1. [ツールチェーン・バージョン]、[デバッグ・ハードウェア]、[ターゲットの選択] を指定し、 [次へ(N)>] をクリックして次へ進みます。
画像
[Create Project] dialog box of e² studio
  1. 必要なオプション等の設定後、最後に[終了(E)]ボタンを押すとプロジェクトの要約が表示されます。さらに[OK] をクリックするとプロジェクトが生成され、右図の画面例のように表示されます
画像
  1. [インポート]→[ファイル・システム]を選択し、プロジェクトに既存のソースファイルを追加してください。また、[ファイル]→[新規]から新しいソースフォルダ・ソースファイルを追加することも可能です。
画像

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。