オンチップデバッギングエミュレータ [マイコン別ラインアップ]

MCU *1 オンチップデバッギングエミュレータ
RL78 E2エミュレータ
E2エミュレータ Lite
E1エミュレータ *2
RX RX700シリーズ E2エミュレータ
E2エミュレータ Lite
E1エミュレータ
E20エミュレータ
RX600シリーズ
RX200シリーズ E2エミュレータ
E2エミュレータ Lite
E1エミュレータ *2
RX100シリーズ
RH850 E2エミュレータ
E1エミュレータ *2
SuperH SH4A-MULTI E10A-USB
SH-4A Core, SH-4 Core
SH-3 Core, SH2A-DUAL
SH-2A Core, SH-2 Core (SH/Tiny含む)
V850 E1エミュレータ *2
78K 78K0R E1エミュレータ *2
78K0
78K0S MINICUBE2
R8C R8C/Mxシリーズ E8a
R8C/Lxシリーズ E1エミュレータ *2
E8a
R8C/5xシリーズ E1エミュレータ *2
R8C/3xシリーズ E1エミュレータ *2
E8a
R8C/3xT-Aシリーズ E1エミュレータ *2
R8C/2xシリーズ, R8C/1xシリーズ E8a
M32R M32R/ECUシリーズ M32100T-EZ-E
M16C R32C/100シリーズ E30A
E8a
M32C/80シリーズ, M16C/60シリーズ E8a
M16C/50シリーズ, M16C/30シリーズ
M16C/20シリーズ, M16C/10シリーズ -
M16C/Tinyシリーズ E8a
H8SX H8SX/1700シリーズ, H8SX/1600シリーズ E10A-USB
H8SX/1500シリーズ
H8S H8S/2600シリーズ, H8S/2500シリーズ -
H8S/2400シリーズ, H8S/2300シリーズ E10A-USB
H8S/2200シリーズ, H8S/2100シリーズ
H8S/Tinyシリーズ E8a
H8 H8/300H Tinyシリーズ E8a
H8 Super Low Powerシリーズ E8a
740 [QzROM] 38000シリーズ E8a
[QzROM] 740シリーズ -
720 [QzROM] 4500シリーズ -
[QzROM] 720シリーズ

*1:対応デバイスが分類されているデバイスファミリおよびシリーズを示します。デバイスグループによっては対応していないマイコン型名があるため、詳細な対応デバイス情報は各エミュレータ製品ページでご確認ください。

*2:E20エミュレータもご使用になれますが、使用可能な機能はE1相当です。

E1 エミュレータ生産中止及び後継品のご案内

E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。

>> 【お知らせ】E1 エミュレータ生産中止予告(ツールニュース)