メインコンテンツに移動
代替製品
NRND-EV - No Recommended Replacements Available - NRND
  • Notes:ISL29501-ST-EV1Z is not recommended for new designs and has no alternative product available.

概要

説明

The ISL29501-ST-EV1Z is a distance measurement reference design. It combines the ISL29501 Time of Flight (ToF) based signal processing chip with an OSRAM SFH 4550 IR emitting LED and OSRAM SFH 213FA photodiode. The circuit board is enclosed in an opaque plastic chassis designed to optically isolate components. Included is a USB flash drive containing the evaluation software for a PC and related technical documents.

The ISL29501-ST-EV1Z board also allows quick evaluation of the ISL29501 performance for a 5m sensing system.

特長

  • Self contained measurement system
  • Enables proximity detection and distance measurement
  • Emitter DAC with programmable current up to 255mA
  • Operates in continuous or single shot mode
  • On-chip active ambient light rejection
  • Regulated power 2.7V to 3.3V USB or external supply
  • I2C interface supporting 1.8V and 3.3V bus

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。