RH850/C1M-Ax ASIL-CマイコンはRH850ファミリの「G3MH」CPUを搭載しており、C1M-A1は1×240MHz、C1M-A2は2×320MHzで動作し、高い処理能力を実現しています。ROM、RAM、DMA、モータコントロールタイマをはじめとする各種タイマ、CAN (CANFD対応)を含めた各種シリアルインタフェース、12 ビットA/D コンバータ(ADCC)、位置センサの出力信号をデジタルの角度データに変換するR/D コンバータ(RDC3A)、並列動作可能なモータ制御ユニット(EMU3) などHEV/EV 用トラクションインバータアプリケーションのモータ制御に最適な周辺機能を備えています。 またC1M-A2は2モータ同時制御が可能ですので、 スタータ/ジェネレータシステム用などにご使用いただけます。早期の市場投入を支援するために役立つデザインリソースがここにあります。
ドキュメント
ユーザのためのガイド、アプリケーションノート、紹介資料など、関連するすべての主要なドキュメントを提供します。さらに、NDAを締結いただくことで提出可能となる、セキュリティのドキュメントの請求リンクを示します。
ユーザーズマニュアル
- RH850/C1M-Aユーザーズマニュアル ハードウェア編 (PDF | English, 日本語)
- Errata for RH850/C1M-A User's Manual: Hardware (PDF | English, 日本語)
- RH850/G3MH User's Manual: Software (PDF | English, 日本語)
- RH850/C1M-Aフラッシュメモリユーザーズマニュアル ハードウェア インタフェース編 (rev1.10) (PDF | English, 日本語)
紹介資料
- Introduction RH850/C1M-Ax (PDF)
- トラクション モータ制御用 32 ビット Easy-to-Start (ETS) MCU RH850/C1M-A (PDF | English, 日本語, 简体中文)
アプリケーションノート
- RH850/C1M-A モータコントロールタイマ(TSG3) (PDF | English, 日本語)
- RH850/C1M-A タイマアレイユニット(TAUD) (PDF | English, 日本語)
- RH850/C1M-A クロック同期シリアルインターフェイスH(CSIH) (PDF | English, 日本語)
- RH850/C1M-A シリアルコミュニケーションインタフェース3 (SCI3) (PDF | English, 日本語)
- RH850/C1M-A メインオシレータ(OSC) (PDF | English, 日本語)
ダウンロード
- Device File for C1M-A2 (DVF)
- Device file for C1M-A1 (DVF)
- GHS Multi Configuration Files (ZIP)
- GHS Multi Configuration Files with USB Driver (ZIP)
- GHS Multi Configuration Files for Linux (ZIP)
- BSDL for C1M-A2 (BSDL)
- BSDL for C1M-A1 (BSDL)
セキュリティ
- C1M-A1/2 SWDT User's Manual HW
- C1M-A1/2 ICUS Driver User's Manual
- C1M-A1/2 ICUS User's Manual HW
ハードウェアツール
MCUスターターキットへのリンクを提供します。 スターターキットは、MCUの機能とパフォーマンスを評価する為のハードウェアおよびソフトウェアツールで、開発の初期段階でご使用いただけます。このツールには、E1オンチップデバッガ、全I / Oピンへのアクセス、およびUSB/UART、LIN/SENT、CAN-FDなどのシリアルインターフェイスが含まれます。このスターターキットは開発をすぐに開始する為に必要なハードウェアとソフトウェアを入手する最も早い手段となります。スターターキットのユーザーズマニュアルとソフトウェアパッケージ、および購入についてリンクを示します。
スタータキット
スタータキット | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
Y-ASK-RH850C1M-A2 | 「RH850/C1M-Aスターターキット」はルネサスの32ビットマイクロコントローラRH850/C1M-Aの機能と性能を評価するためのシンプルで使いやすいプラットフォームです。
|
![]() archive ソフトウェアパッケージ ![]() |
ご購入 |
プログラミングツール
個別に購入できる、新しく高速なエミュレータも提供しています。 スターターキットにはデバッガが含まれていますが、RH850デバイスのプログラミングとデバッグ用に、より新しく高速なE2エミュレータ/デバッガを購入するオプションをここで提供しています。 ハードウェアエミュレータ/デバッガに加えて、ルネサスフラッシュプログラマを無料でダウンロードすることもできます。 フラッシュプログラマには、初めての開発者にとって理想的な、使いやすいグラフィカルユーザーインターフェイスが含まれています。
プログラミングツール | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
E2 Emulator | On-chip debugging emulator for RH850 family and RL78 family. Also available as a flash memory programmer. | ![]() |
お問合せ |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) |
The Renesas Flash Programmer provides usable and functional support for programming the on-chip flash memory of Renesas microcontrollers in each phase of development and mass production.
|
![]() |
無償ダウンロード |
ソフトウェアツール
MCUプロジェクトを支援します。
Green HillsとIARシステムズは、コンパイラツールチェーンのニーズに対し、スムーズな設計開始を支援します。
また、AUTOSAR準拠が必要な開発のために、AUTOSAR 4.2.2 MCAL (Microcontroller Abstraction Layer)ソフトウェアを提供しています。 これらは無料で提供されます。 本パッケージには、SPAL、COMが含まれています。
Model-based Development(MBD)ソリューションも提供しています。 無料でダウンロードでき、モータ制御ユニットのシミュレーションをサポートします。
コンパイラツールチェイン
会社 | 概要 | |
---|---|---|
Green Hills Multi |
画像
![]() |
RH850組み込みソフトウェアソリューション
|
IARシステムズ |
画像
![]() |
IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RH850 デバイスに対して広範なサポートを提供します。 |
ルネサスエレクトロニクス |
画像
![]() |
コード効率やプログラム実行速度を向上させる強力な最適化機能をはじめ、豊富な機器組み込み向け拡張機能を提供します。状況に合わせて選べる各種ライセンスをご用意しています。ライセンス形態の詳細は「コンパイラライセンス」をご参照ください。 |
MCALソフトウェア
ソフトウェア | 概要 | ダウンロード |
---|---|---|
DaVinci Configurator | DaVinci Configurator for Renesas MCAL | archive Software |
ルネサスMCAL | ルネサスのMCAL(マイクロコントローラ・アブストラクション・レイヤー)ソフトウェアドライバは、スタンドアロンのソフトウェアパッケージとしてご提供します。このパッケージには、AR4.2.2 に基づく SPAL、COMが含まれています。
|
archive ソフトウェア |
MBDソリューション
ソフトウェアパッケージ | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ダウンロード |
---|---|---|---|
Renesas IP Model for MILS |
"Renesas IP model for MILS" は、ペリフェラルの詳細な機能をMBDで再現するモデルです。この製品は、ライセンスキーとドキュメントに掲載のツールを用いて実行できます
当社提供の試用版(機能限定版)をお使い頂く場合、このソフトウェアパッケージは無料で利用可能です。別仕様のソフトウェアパッケージ(機能フル版)を購入したい場合は、 こちらからお問合せください。 |
![]() ![]() |
archive ソフトウェア |
Motor SW Driver Model | RenesasのMotor SW Driver Modelは、MBDとCコードでペリフェラル操作の互換性を保つモデルです。この製品は、ライセンスキーとドキュメントに掲載のツールを用いて実行できます。また、当社提供の試用版(機能限定版)をお使い頂く場合、このソフトウェアパッケージは無料で利用可能です。別仕様のソフトウェアパッケージ(機能フル版)を購入したい場合は、 こちらからお問合せください。 コミュニティ : Renesas Engineering Community MathWorks : RENESAS RH850/C1M-Ax向けMBDソリューション |
![]() ![]() |
archive ソフトウェア |
スマート・コンフィグレータ
ソフトウェアパッケージ | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ダウンロード |
---|---|---|---|
スマート・コンフィグレータ | スマート・コンフィグレータは、「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたユーティリティです。ミドルウェアとドライバをインポート、端子設定で、お客様のシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。 | ![]() ![]() ![]() |
archive ソフトウェア |
サポート
お探しのものが見つからない場合のために、よくある質問やフォーラムへのリンク、ならびにRH850のためのサポート問合せ先を提供します。
サードパーティサポート
ソフトウェアエコシステムパートナへのリンクを提供します。 設計を可能な限り迅速かつ確実に市場に投入するための支援を行うエキスパートです。
会社 | 概要 | |
---|---|---|
画像
![]() |
The MICROSAR evaluation package includes the Vector basic software according to AUTOSAR Classic as well as all necessary software tools. |
画像
![]() |