RE01 256KB

SOTB™プロセス技術採用 Arm® Cortex®-M0+搭載  超低消費電力32ビットMCU 705 ULPMark-CP® スコア認証取得

 

RE01 256KB 製品はSOTB™プロセス技術を採用することにより、従来は不可能であった動作時(25uA/MHz)とスタンバイ時(400nA)両方での超低消費電流、低電圧時の高速動作(1.62V 64MHz)を可能にしました。RE01 256KB製品は超低消費電力MCUのエネルギー効率を比較するために標準化されたEEMBC™ベンチマーク ULPMark-CoreProfileにおいて、705 ULPMark-CP®というWWトップクラスのスコアを達成しました。バッテリ寿命の大幅な延長、わずかな電流しか供給できない小型電池やエナジーハーベストにおいても高い性能を発揮することができます。特に、スマートホーム/ビルディング、構造物モニタリング、トラッカー、ウェアラブル機器のセンサ制御を必要とするIoT機器へ、より汎用的に使用可能です。

RE01 256KB製品はエナジーハーベスト制御回路、超低消費電力な14bit ADC(約4uA)、フラッシュ(約0.6mAでの書換)、セキュリティ機能(Trusted Secure IP)を搭載しています。Trusted Secure IPは共有鍵暗号(AES) 、乱数生成をハードウェア演算で高速実行し、フラッシュメモリのセキュアアップデート、不正なファームウェアの起動防止(セキュアブート)を実現できます。また、ユーザ鍵データをTrusted Secure IPにて安全に管理することができ、IoT化する組み込み機器をウィルス侵入、盗聴などから守ることに貢献します。

アプリケーション

  • スマートホーム/ビルディング
    スマートホーム/ビルディング
  • 構造物モニタリング
    構造物モニタリング
  • トラッカー
    トラッカー
  • ウェアラブル機器
    ウェアラブル機器

RE01グループ 開発環境

REファミリの開発環境一覧(統合開発環境、フラッシュプログラマ、ソフトウェア、評価キット)

RE01 256KB製品 特長

型名 R7F0E01
182CFP
R7F0E01
082CFP
R7F0E01
182CFM
R7F0E01
082CFM
R7F0E01
182DBR
R7F0E01
082DBR
R7F0E01
182DNG
R7F0E01
082DNG
端子総数 100 64 72 56
サイズ 14 x 14mm 10 x 10 mm 3.16 x 2.88 mm 7 x 7 mm
パッケージ LFQFP WLBGA (CSP) QFN
コードフラッシュメモリ 256Kバイト
SRAM 128Kバイト
CPU動作周波数 Cortex®-M0+ up to 64MHz
32MHz(ノーマルモード)
64MHz(ブーストモード)
32kHz(低リーク電流モード)
割り込みコントロール ICU あり
IRQ ch0~ch9 ch0~ch5, ch7~ch8 ch0~ch9 ch0~ch5, ch7~ch8
キー割り込み KINT 8本
DMA DTC あり
DMAC ch0~ch3
イベントコントロール ELC あり
エナジーハーベスト EHC あり
バックバイアス電圧制御 低リーク機能 あり
タイマ GPT32 (PWMタイマ) ch0~ch1
GPT16 (PWMタイマ)   ch2~ch5
POE あり
32bit timer ch0~ch1
16bit timer ch0~ch1
8bit timer ch0~ch1
RTC あり
1秒イベントタイマ あり
WDT あり
IWDT あり
ストップウォッチ あり
通信機能 SCIg FIFOなし ch2~ch5, ch9
SCIi FIFOあり ch0~ch1
IrDA あり
IIC ch0~ch1 ch1 ch0~ch1 ch1
SPI 128bitバッファ ch0
SPI 32bitバッファ ch1
QSPI あり
アナログ S14AD 高精度 8ch
標準精度 4ch NA 4ch NA
TEMS あり(1ch)
VREF あり(1ch)
HMI MIP-LCDパラレルIF あり
グラフィック 2Dグラフィック あり
データ処理 CRC あり
データ演算回路 あり
データ除算回路 あり
データ反転回路 あり
セキュリティ AES, 乱数生成 あり なし あり なし あり なし あり なし

 

ブロック図:

RE01 256KBブロック図

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
オンデマンドトレーニング Renesas Academyは、毎日24時間、最新の製品の特長・性能について学べるコースを提供しています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
REファミリ開発環境 REファミリでは、開発を加速するための統合開発環境、ドライバソフトウェア、サンプルコード、評価キット、フラッシュ書き込みツールを提供します。

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
IBIS IBISは、高速ボード設計に必要なシミュレーションデータで、実際のボードを作る前のシミュレーションが可能になり、事前に波形の反射、リンギングなどの問題点の検討をすることができます。
発振子情報

以下の発振子メーカサイトからRE01の各製品に適合する発振子とマッチング回路を参照することができます。発振子ならびにマッチングの詳細については、各発振子メーカーへお問い合わせください。

【メインクロック用発振子】

京セラ(株):RE01 256KBの発振評価結果はこちら

(株)村田製作所:リンク先ページの、ICメーカから“Renesas Electronics”を選択し、IC品名に“R7F0E01“を入力して検索してください。

【サブクロック用発振子】

セイコーインスツル(株):RE01 256KBの発振評価結果はこちら

サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

下記をご確認ください

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。