MultiZone® Security

RA製品ファミリにおける開発パートナのエコシステム ソリューション

概要

MultiZone® Security は、TrustZone®を持たないデバイスにおいても、システムを信頼性高く安全に分離することができるソリューションです。未検証のサードパーティ製コンポーネントからシステムを守り、プラットフォーム全体を遠隔攻撃から保護することができます。

主な機能

  • Renesas RA6M3グループに対応
  • Flexible Software Package(FSP)と共に使用可能
  • 信頼できるセキュアな実行環境を安全かつ素早く分離
  • 既存のハードウェア・ソフトウェアに簡単な改良を加えるだけ - システムの再設計が不要
  • 複数の同等な、セキュアに分離されたドメイン (ゾーン) - RAM、ROM、I/O、割込みハンドラー
  • 同一ハードウェア上でソフトウェア的に分離、ポリシードリブンRWX
  • 超軽量: コードベース ~ 2KB – 公的に検証可能

ブロック図

MultiZone セキュリティ図

ターゲット市場および用途

  • ウェアラブルデバイス
  • 産業用機器
  • モバイル機器
  • IoTデバイス
  • 自動車
  • スマート家電

Hex Five ロゴ

 

RA 対応バッジ

 

15:47
Get an overview of Multizone and watch a live demo of it running three equally secure zones on the RA EK-RA6M3 development board.
15:47
Get an overview of Multizone and watch a live demo of it running three equally secure zones on the RA EK-RA6M3 development board.
15:47
Get an overview of Multizone and watch a live demo of it running three equally secure zones on the RA EK-RA6M3 development board.

Titleタイプ最終更新日容量
HEX-Five MultiZone® Security
HEX-Five MultiZone® Security for the Renesas RA Partner Ecosystem
PDF 2020年3月24日 371 KB
MultiZone® Security
MultiZone® Security for Renesas RA MCUs
PDF 2020年5月18日 1.53 MB
Hex-Five Multizone® Security FAQ for Arm® Platforms
Hex-Five Multizone® Security FAQ for Arm® Platforms
PDF 2020年5月18日 155 KB
MultiZone Security for Arm Cortex-M
MultiZone Security for Arm Cortex-M
PDF 2020年5月18日 465 KB

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.