メインコンテンツに移動

H8Sマイコン搭載IEバスの特長

  • IEBusTMコントローラを内蔵(IEBus™の制御をハードウェアで実施)
    • 転送速度の異なる『モード0』から『モード2』までの全てのモードに対応
    • DTCでのデータ転送により、CPUの負荷を大幅に低減(約1/2)
    • 豊富なエラーステータスフラグにより、適切なエラー処理を実現

iebus_evolution

iebus01

iebus02

iebus03

iebus04

IEbus Selection by Application:

H8S/2258 グループ, H8S/2239 グループ, H8S/2238 グループ, H8S/2237 グループ, H8S/2227 グループ

サブクロック(32kHz発振回路)を内蔵した製品です。標準周辺機能に加えてI2C-busインタフェース、IEBusTM*インタフェース、高速SCIインタフェース等の通信機能を内蔵した製品をラインアップしています。パッケージは100ピン、112ピンを準備しています。

H8S/2556 グループ, H8S/2552 グループ, H8S/2506 グループ

標準周辺機能に加えてCANインタフェース、IEBusTM*インタフェース、I2Cバスインタフェースを内蔵しています。3.0~5.5Vの2系統の電源 選択が可能です。パッケージは144ピン、176ピンを準備しています。*IEBusは日本電気株式会社の商標です。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。