R1EX24xxx series are two-wire serial interface EEPROM (Electrically Erasable and Programmable ROM). They realize High-Speed, low power consumption and a high level of reliability by employing advanced MONOS memory technology and CMOS process and low voltage circuitry technology. They also have a 32-byte page programming function to make their write operation faster.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
データシート | PDF 344 KB 英語 | |
ガイド | PDF 236 KB 英語 | |
概要 | PDF 1.31 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 4.87 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 3.82 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 1.91 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.07 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 297 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 377 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 357 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 416 KB | |
アプリケーションノート | PDF 147 KB | |
アプリケーションノート | PDF 278 KB | |
アプリケーションノート | PDF 228 KB | |
アプリケーションノート | PDF 189 KB | |
カタログ | PDF 1.32 MB | |
16 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。