メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL6420A advanced single synchronous buck pulse width modulation (PWM) controller simplifies the implementation of a complete control and protection scheme for a high-performance DC/DC buck converter. It is designed to drive N-channel MOSFETs in a synchronous rectified buck topology. The control, output adjustment, monitoring, and protection functions are integrated into a single package.

The ISL6420A provides simple, single feedback loop, voltage mode control with fast transient response. The output voltage of the converter can be precisely regulated to as low as 0.6V, with a maximum tolerance of ±1.0% over temperature and line voltage variations.

The ISL6420AEVALxZ evaluation boards have been optimized for a 12V input from a standard power supply but can accept a range from 4.5V to 5.5V or 5.5V to 28V as desired. Standoff terminals have been provided in order to connect the input source and the load.

特長

  • Operates from:
    • 4.5V to 5.5V input
    • 5.5V to 28V input
  • 0.6V internal reference voltage
    • ±1.0% reference accuracy
  • Resistor-selectable switching frequency
    • 100kHz to 1.4MHz
  • Voltage margining and external reference tracking modes
  • Output can sink or source current
  • Lossless, programmable overcurrent protection
    • Uses upper MOSFET's rDS(ON)
  • Programmable soft-start
  • Drives N-channel MOSFETs
  • Simple single-loop control design
    • Voltage-mode PWM control
  • Fast transient response
    • High bandwidth error amplifier
    • Full 0% to 100% duty cycle
  • Extensive circuit protection functions
    • PGOOD, overvoltage, overcurrent, shutdown
  • Diode emulation during startup for pre-biased load applications
  • Pb-free (RoHS compliant)

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。