| お問合せやお知らせなど | ||
|---|---|---|
| Renesas Engineering Community | e-AIフォーラム | ご質問等は常時こちらでお受けしています。 |
| ルネサスのFacebook | ルネサス エレクトロニクスからのお知らせやご案内 | |
| ルネサスのメルマガへのご登録など | My Renesas | My Renesas へご登録いただくと、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。 |
| 開発環境 / 対応製品 | |
|---|---|
| e2 studio | 統合開発環境IDE e-AIツールは本環境上で動作します。 |
| RZファミリ | e-AIツールが対応しているプラットフォームです。 RZ/A, RZ/T, RZ/Gに対応しています。 |
| RAファミリ | e-AIツールが対応しているプラットフォームです。 |
| REファミリ | e-AIツールが対応しているプラットフォームです。 |
| RXファミリ | e-AIツールが対応しているプラットフォームです。 |
| RL78ファミリ | e-AIツールが対応しているプラットフォームです。 |
| Renesas Synergy™ | e-AIツールが対応しているプラットフォームです。 |
| 外部リンク | |
|---|---|
| Deep Insight社 | 組み込み特化AIフレームワーク KEIBER 開発元 インポータにて学習済AIを取り込むことが出来ます。 |
| TensorFlow | Google開発オープンソースAIフレームワーク トランスレータにて学習済AIを取り込むことが出来ます。 |
| Keras | Google開発オープンソースAIフレームワーク トランスレータにて学習済AIを取り込むことが出来ます。 |
| Caffe | Berkeley開発オープンソースAIフレームワーク トランスレータにて学習済AIを取り込むことが出来ます。 |
| TensorFlow用 NeuralNetwork形状 | 著名なニューラルネットワーク構造が公開されています |
| Caffe用学習済AI | caffeで作った学習済AI |